TIDA-01608

TIDA-01608

설계 파일

개요

이 검증된 설계는 수백 볼트를 전달하는 버스의 전류를 정확하게 측정할 수 있습니다. 이 설계는 넓은 고전압 입력 범위 요구 사항을 지닌 태양광 및 서버 애플리케이션을 대상으로 합니다. 이 설계는 전류 측정을 위한 션트 레지스터가 통합된 INA260 전류 션트 모니터, I2C 통신을 용이하게 하기 위한 P82B96 양방향 버퍼 2개, ISOW7842를 사용하여 절연 전류 측정을 지원합니다. INA260은 동상 전압 36V에 의해 제한되며, 설계자는 ISOW7842를 통해 설계의 INA260 측을 플로팅하여 더 높은 버스 전압을 이용할 수 있습니다.

특징
  • 고전압 버스의 전류 측정(±1kV)
  • 전원 절연
  • I2C 호환성
  • 마이크로컨트롤러에 대한 강화 디지털 I2C 절연
  • 1% 시스템 정확도
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDP5.PDF (278 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVE8.PDF (108 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVE7.PDF (56 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVF0.ZIP (658 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEG3.ZIP (1670 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVE9.PDF (526 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVE6.PDF (153 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 레지스터가 통합된 디지털 전원 모니터

INA260 — 내부 션트 저항을 갖춘 36V, 16비트 정밀 I2C 출력 전류/전압/전원 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

P82B96 — 2비트 양방향 2~15V 400kHz I2C/SMBus 버퍼/케이블 확장기

데이터 시트: PDF | HTML
통합 전원 포함 신호 아이솔레이터

ISOW7842 — 통합 전원을 지원하는 고전압, 4채널, 2/2, 강화 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Isolated Current Sense Reference Design With Integrated Shunt Resistor and I2C 2017. 11. 13