TIDA-01610

오디오 증폭기를 위한 오토모티브 트래킹 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

TIDA-01610

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 16V~40V DC 전압에 대해 동적으로 설정할 수 있는 조정 가능한 출력 전압을 지원하는 10A, 2상 부스트 컨버터를 구현합니다. 출력 전압 범위를 통해 프로세서의 PWM 신호나 전압에 의해 제공되는 오디오 신호를 추적할 수 있습니다.

특징
  • 출력 전압의 PWM 또는 DC 레벨 제어
  • 신호 조건에 맞게 오디오 증폭기 전원 공급 조정 가능
  • 입력 전압 범위: 9V~16V
  • 출력 전압 범위: 16V~40V
  • 10암페어 출력
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDU1.PDF (5985 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVN5.PDF (191 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVN4.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVN7.ZIP (1253 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEI3.ZIP (1826 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVN6.PDF (1214 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVN3.PDF (222 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25122-Q1다상 기능, AEC-Q100 인증을 지원하는 3~42V 넓은 VIN, 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Tracking Power Supply for Car Audio Amplifiers Reference Design 2018. 2. 14

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP21112 엔빌로프 트래킹을 지원하는 98% 효율 400W 조정 가능 출력 이중 위상 부스트 레퍼런스 설계