TIDA-01620

TIDA-01620

설계 파일

개요

USB Type-C®-DisplayPort 액티브 케이블 레퍼런스 설계는 USB Type-C 연결을 통해 DisplayPort 비디오 신호를 지원할 수 있는 프레임워크입니다. 일반적으로 DisplayPort 커넥터는 DisplayPort 비디오를 전송하지만 이 커넥터는 크기가 크며 소형 전자 장치에 적합하지 않습니다. 더 작은 USB Type-C 커넥터를 사용하면 DisplayPort 비디오가 더 작은 전자 제품에서 전송되지만, 이러한 케이블은 길이가 1미터~2미터 길이인 짧은 길이입니다. 이 설계는 단일USB Type-C 케이블 연결로 5m 케이블을 통해 DisplayPort 비디오 전송을 지원하므로 기존 DisplayPort 싱크에서 새로운USB Type-C 소스 간에 DisplayPort 통신을 지원합니다.

특징
  • 양방향USB Type-C-DisplayPort
  • USB Type-C에 대한 VESA DisplayPort Alt 모드 지원
  • UFP 및 DFP 구성
  • 통합 USB 빌보드
  • 2.7V~5.5V의 전체 VCONN 범위에서 작동
  • 최대 5미터 DisplayPort 케이블 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDR0.PDF (1521 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWZ4.ZIP (39 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWZ1.PDF (359 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWZ3.ZIP (1451 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEU6.ZIP (279 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWZ2.ZIP (206 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWZ0.PDF (442 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS63051 — 초소형 단일 인덕터 벅 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

ESD122 — USB Type-C 및 HDMI 2.0용 듀얼 0.2pF, ±3.6V, ±17kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E05U06 — 고속 인터페이스용 0402 패키지의 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E02B04 — USB 3.0, HDMI 2.0 및 고속 신호를 위한 쿼드 0.25pF, ±3.6V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스를 위한 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — 128KB 플래시, 8KB SRAM, 12비트 ADC, 비교기, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW 멀티플라이어를 지원하는 25MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB544 — USB Type-C™ 8.1Gbps 다중 프로토콜 선형 리드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TUSB422 — USB PD TCPCi 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

펌웨어

TIDCEU7 — USB Type-C to DP Dongle Firmware

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01620 — USB Type-C®-DisplayPort 액티브 케이블 레퍼런스 설계

TIDCEU7 — USB Type-C to DP Dongle Firmware

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2018. 8. 28
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01620 — USB Type-C®-DisplayPort 액티브 케이블 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceu7 or www.ti.com/lit/xx/tidceu7/tidceu7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEU7. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 USB-C DisplayPort Active Cable Reference Design 2017. 8. 29