TIDA-01621

TIDA-01621

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 디자인은 외부 정지 유지 브레이크를 제어하는 채널 출력 신호 두 개를 제공하여 IEC EN 61800-5-2에 따라 서보 드라이브의 안전한 브레이크 제어 기능을 구현합니다. 정지 유지 브레이크는 전원 공급이 차단되면 래치되고 코일에 전압이 인가되면 해제됩니다. 이는 코일에 전원을 공급하는 스마트 전자 부하 스위치를 활성화/비활성화하여 수행됩니다. 또한 이 레퍼런스 설계에는 다양한 오류를 감지하여 안전한 작동을 보장하는 진단 기능이 포함되어 있습니다. TIDA-01600은 C2000TM LaunchpadTM 개발 키트를 사용하여 브레이크 제어 신호를 생성하고 진단 기능을 수행합니다.

특징
  • 콤팩트한 스마트 정지 유지 브레이크 컨트롤러 솔루션
  • 최대 2A 전류까지 24V 정격 정지 유지 브레이크 제어 가능
  • 이중 스위치 제어가 개방 브레이크 코일 회로에 중복성 제공
  • 정지 유지 브레이크 회로와 마이크로컨트롤러 사이에서 최대 2500VRMS 갈바닉 절연
  • 하드웨어 기반, PWM(펄스 폭 변조), 전류 제어 루프는 입력 전압의 변화와 관계없이 일정한 홀드 전류를 유지하도록 지원
  • 과전압, 부족 전압, 역방향 극성 및 과전류에 대한 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE38.PDF (791 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRWG8.PDF (161 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRWG7.PDF (67 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRWH0.ZIP (2840 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDM028.ZIP (439 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEP9.ZIP (371 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRWG9.PDF (671 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRWG6.PDF (207 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR23610 — SIMPLE SWITCHER, 36V 1A 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7142CC — 4채널, 2/2, 디지털 절연기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B69-Q1 — 오토모티브 150mA, 오프 배터리(40V), 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
솔레노이드 드라이버

DRV110 — 통합 전류 조정을 지원하는 20V, 0.33A 싱글 채널 릴레이 저압측 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
TVS 다이오드

TVS3300 — 33V 평면 클램프 서지 보호 장치

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2660 — 통합형 입력 역방향 극성 보호를 지원하는 4.2V~60V, 150mΩ, 0.1-2.23A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Smart Holding-Brake Control and Diagnostics Reference Design for Servo Drives 2018. 5. 24

관련 설계 리소스

설계 툴 및 시뮬레이션

시뮬레이션 툴
TINA-TI — SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램