TIDA-01632

TIDA-01632

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 BLE(Bluetooth® 저에너지) 기술을 활용하여 리모콘의 위치를 결정하는 패시브 탑승 패시브 시동(PEPS) 자동차 액세스 시스템용으로 설계되었습니다. 이 디자인은 BLE 신호의 AoA(도래각)를 계산하고 단일 BLE 무선 마이크로컨트롤러 및 LIN 트랜시버와 함께 LIN(Local Interconnect Network)을 통해 AoA 데이터를 전송하는 데 차량 BLE 위성 노드를 구현하는 방법을 보여줍니다. 또한 이 디자인은 정확한 AoA 정보를 두 개의 다이폴 안테나를 사용하여 계산할 수 있어 PCB(인쇄 회로 보드) 솔루션 크기를 줄일 수 있습니다.

특징
  • 2개의 다이폴 안테나가 있는 BLE를 사용하여 AoA 측정
  • LIN을 통해 BLE 연결 정보, AoA 및 RSSI 정보 공유
  • 45.72mm x 76.2mm(1.9인치 x 3.0인치)의 작은 PCB 솔루션 크기
  • 14V에서 LIN < 25µA를 통한 원격 웨이크업 기능이 있는 저전력 절전 모드
  • 4.65V~40V의 DC 입력 전압 및 최대 45V의 부하 덤프 전압
  • BLE 리모콘의 삼각 측량 및 삼변 측량을 위해 TI의 RTLS(실시간 위치 파악 시스템) 소프트웨어 툴박스와 호환
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE70A.PDF (4846 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXX9A.PDF (151 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXX8A.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXY1B.ZIP (917 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF26B.ZIP (499 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXY0.PDF (1062 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXX7A.PDF (285 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 무선 커넥티비티 제품

CC2640R2F-Q1 — SimpleLink™ 차량용 등급 32비트 Arm Cortex-M3 Bluetooth® 저에너지 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
LIN 트랜시버

TLIN1029-Q1 — 지배적 상태 시간 초과를 지원하는 LIN(로컬 상호 연결 네트워크) 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B82-Q1 — AEC-Q100 등급 0 및 등급 1을 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ LDO

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Bluetooth® Low Energy Car Access Satellite Node Reference Design (Rev. A) 2019. 1. 15
애플리케이션 노트 Bluetooth® Angle of Arrival (AoA) Antenna Design (Rev. A) PDF | HTML 2023. 6. 7

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
SIMPLELINK-CC2640R2-SDK — SimpleLink™ CC2640R2 SDK - Bluetooth® 저에너지