TIDA-01634

TIDA-01634

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LMG1210 하프 브리지 GaN 드라이버와 GaN 전력 HEMT(높은 전자 모빌리티 트랜지스터)를 기반으로 멀티 MHz 전력계 설계를 구현합니다. 이 설계는 고효율 스위치와 유연한 데드 타임 조정을 통해 전력 밀도를 크게 개선하는 동시에 높은 효율과 넓은 제어 대역폭을 달성할 수 있습니다. 이 전력 단계 설계는 5G 통신사 전원, 서버, 산업용 전원 공급 장치 등과 같이 공간 제약이 있고 빠른 응답이 필요한 여러 애플리케이션에 폭넓게 적용할 수 있습니다.

특징
  • 최대 50MHz까지 스위칭하는 콤팩트형 GaN 기반 전력 단계 설계
  • 고압측 및 저압측을 위한 독립적인 PWM 입력 또는 데드 타임을 조정할 수 있는 단일 PWM 입력
  • 최소 펄스 폭 3ns
  • 높은 회전율 내성(300V/ns)
  • 드라이버 UVLO 및 과열 보호
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE47.PDF (885 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRVR0.PDF (136 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVQ9.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVR2.ZIP (45 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEJ2.ZIP (1201 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVR1.PDF (717 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVQ8.PDF (152 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

하프 브리지 드라이버

LMG1210 — 200V 1.5A/3A half-bridge gate driver, 4V UVLO and programmable deadtime for GaNFET and MOSFET

데이터 시트: PDF | HTML
비인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC2G17 — 슈미트 트리거 입력을 지원하는 2채널 1.65V~5.5V 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Multi-MHz GaN Power Stage Reference Design for High-Speed DC/DC Converters 2018. 2. 26