TIDA-020003
MIPI CSI-2 인터페이스, PMIC, FPD-Link III 및 POC를 지원하는 차량용 2MP 카메라 모듈 레퍼런스 설계
TIDA-020003
개요
이 카메라 모듈 레퍼런스 설계는 2메가픽셀 이미저에 4Gbps 시리얼라이저를 결합하여 차량용 시스템의 소형 카메라에 대한 필요를 해결합니다. 또한 단일 전원 관리 IC(PMIC)의 전력 및 전압 감시를 제공합니다. 이 설계에는 데이터와 전원을 모두 전송하는 동축 케이블을 사용하여 원격 차량용 카메라 모듈을 디스플레이 또는 머신 비전 프로세싱 시스템에 연결하는 고속 직렬 인터페이스가 포함되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계에 사용된 4-Gbps FPD-Link III SerDes 기술은 단일 케이블을 사용하여 압축되지 않은 2 -MP 비디오 데이터 전송, 양방향 제어 신호 및 POC(Power Over Coax)를 지원합니다.
특징
- 단일 21x21mm에 맞는 개별 전원 공급 장치를 지원하는 공간 최적화된 설계
- 단일 IC를 통해 공급되는 전력 관리 및 전압 감독
- Sony의 2Mpixel IMX390 이미지 센서
- MIPI CSI-2 인터페이스를 통해 원시 비디오 데이터를 제공
- 4Gbps DS90UB953를 사용하여 고해상도 카메라 애플리케이션 구현 가능
- 디지털 비디오, 전원, 제어 및 진단을 위한 단일 Rosenberger Fakra 동축 커넥터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDM386.PDF (278 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저
DS90UB953-Q1 — 2MP/60fps 카메라 및 레이더용 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 시리얼라이저
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650320-Q1 — 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 800mA PMIC
멀티 채널 IC(PMIC)
TPS650330-Q1 — 카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개가 포함된 차량용 18V 1.5A PMIC
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | Automotive 2-MP Camera Module Reference Design w/ MIPI CSI-2, PMIC, FPD-Link III | 2019. 12. 17 |