TIDA-020004

TIDA-020004

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 76~81GHz 레이더 센서 모듈을 위한 솔루션입니다. 보드의 전원 공급 장치는 차량용 배터리 입력을 레이더 AFE, 프로세서 및 CAN FD 트랜시버에 필요한 레일로 변환합니다. 이러한 모든 기능은 차량용 전방 또는 코너 레이더 시스템에 적합한 소형 폼 팩터 PCB에 포함되어 있습니다.

특징
  • 77GHz TX 2개와 77GHz RX 4개, 모놀리식으로 통합된 AFE 및 처프 생성 기능이 포함된 크기 최적화된 라디오 주파수 프론트 엔드
  • 고효율 전원 솔루션으로 낮은 열 분산이 가능하여 전체 모듈의 온도 감소
  • 로드 덤프 및 차량 과도를 포함하여 배터리에서 직접 전원을 공급받음
  • CAN FD를 통한 데이터 출력으로 ECU와 통신
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEN3.PDF (7695 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYE4.PDF (366 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYE3.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYE6.ZIP (3744 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF62.ZIP (1144 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYE5.PDF (3587 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYE2.PDF (600 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 mmWave 레이더 센서

AWR1642 — DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1042GV-Q1 — I/O 레벨 전환 및 5Mbps 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM53625-Q1 — 2.5A, 36V 동기, 2.1MHz, 오토모티브 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A52-Q1 — 오토모티브 2A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87702-Q1 — 진단 기능이 있는 듀얼 벅 컨버터와 5V 부스트

데이터 시트: PDF | HTML
SBC(시스템 기반 칩)

TCAN4550-Q1 — 통합 CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버가 있는 오토모티브 시스템 기반 칩(SBC)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive RFCMOS 77-GHz Radar Module Reference Design 2018. 12. 21
Application brief The Benefits of FlexPower PMIC Devices (Rev. B) PDF | HTML 2020. 11. 23