TIDA-020011

차량용 mmWave 레이더 제스처 제어 레퍼런스 설계

TIDA-020011

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 mmWave 레이더와 전체 차량용 전력 설계를 활용하여 손 제스처를 캡처하고 운전자의 경험을 개선하는 세련되고 간단한 솔루션을 제공합니다. 자동차가 발전함에 따라 인포테인먼트 콘솔과 차량 차체 내에 점점 더 많은 하드웨어가 탑재되면서 더 간단하고 쉬운 상호 작용에 대한 요구가 커지고 있습니다. 버튼을 누르거나 맞춤형 음성 컨트롤을 통해 시스템과 사람이 직접 상호 작용하는 하는 것 외에도, 기본적인 직관적 손 제스처를 통해 운전자는 도로에서 주의를 분산하지 않고도 차량을 제어할 수 있습니다.

특징
  • 77GHz 레이더 기반 제스처
  • CAN-FD 제스처 데이터 출력
  • 넓은 작동 전압 범위: 3.5V~42V
  • 소형 폼 팩터: 50.3mm x 56.7mm
  • 이 회로 설계는 테스트를 거쳤으며 Gerber, 회로도 및 BOM이 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEH0.PDF (8853 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXO4.PDF (254 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXO3.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXO6.ZIP (1403 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF08A.ZIP (1089 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXO5A.PDF (2310 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXO2.PDF (341 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM53625-Q12.5A, 36V 동기, 2.1MHz, 오토모티브 스텝다운 DC-DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1042GV-Q1I/O 레벨 전환 및 5Mbps 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A52-Q1오토모티브 2A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87702-Q1진단 기능이 있는 듀얼 벅 컨버터와 5V 부스트

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 mmWave 레이더 센서

AWR1642DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive mmWave Radar Gesture Control Reference Design 2018. 11. 8