TIDA-020013

TIDA-020013

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 자동차 배터리에서 SPD-SmartGlass™ 및 APD Glass를 비롯한 다양한 형태의 전자 조광 가능 유리를 구동하는 방법을 자세히 설명합니다. 충전 펌프가 있는 LM5155-Q1 부스트 컨버터, UCC27712-Q1 하프 브리지 드라이버 2개, PWM 생성 및 시스템 모니터링을 위한 TMS320F2807 마이크로컨트롤러를 사용하여 DC/AC 인버터를 만드는 방법을 설명합니다.

특징
  • 120Vrms AC 출력
  • 100mA 구동 가능
  • 중간 수준의 유리 조광을 위한 제어 가능한 출력 진폭
  • 이 회로 설계는 테스트를 거쳤으며 Gerber, 회로도 및 BOM이 포함되어 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEH1A.PDF (2300 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXO9A.PDF (236 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXO8A.PDF (64 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXP1A.ZIP (1385 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF09A.ZIP (619 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXP0A.PDF (1207 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXO7A.PDF (335 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU

TMS320F28027-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 60MHz, 64KB 플래시

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨트롤러

LM5155-Q1 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61041-Q1 — 1.8V~6V 입력 범위, 250mA 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV271-Q1 — 오토모티브 등급, 싱글, 16V, 3kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
하프 브리지 드라이버

UCC27712-Q1 — Automotive, 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B82-Q1 — AEC-Q100 등급 0 및 등급 1을 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ LDO

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28027 — 60MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive SPD-SmartGlass™ Driver Reference Design (Rev. A) 2019. 7. 1