TIDA-020014

TIDA-020014

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 하이브리드 전기 자동차 및 전기 자동차(HEV/EV) 시스템을 위한 12V 자동차 배터리 입력, 4.2W 바이어스 공급 솔루션을 갖춘 트랙션 인버터 단상 전원 단계를 제시합니다. 모든 바이어스 전원 솔루션은 12V 자동차 배터리에서 4.5V~42V DC의 넓은 입력 범위를 허용하고, +15V, -8V 또는 +20V, -4V구성 및 최대 180mA의 출력 전류를 생성합니다. 이 전력계는 5.7kVRMS 강화 절연을 지원하고 SiC/IGBT 하프 브리지 모듈에 맞는 100mm x 62mm 폼 팩터로 설계된 절연 게이트 드라이버를 포함합니다. 절연 DC 버스 센서, 절연 온도 센서, 로직 관통 보호 및 진단 기능을 포함하고 있습니다. 낮은 전압 입력에서 시작, 효율성, 부하 조정 테스트 외에도 모든 바이어스 전원은 높은 전압에서 CMTI, 이중 펄스 및 단락 테스트를 위한 전원 단계 및 IGBT 모듈과 연결됩니다.

특징
  • 트랙션 인버터, 단상, 전력계 설계에는 듀얼 채널 절연 게이트 드라이버, 절연 DC 버스 전압 감지 및 절연 온도 센서가 포함되어 있습니다
  • IGBT/SiC 절연 게이트 드라이버용 3가지 유형의 SiC/IGBT 바이어스 전원 솔루션
  • 4.5V~42V DC의 입력 전압에서 넓은 VIN 컨버터
  • Si IGBT 및 SiC MOSFET 모듈을 구동하는 경우 최대 180mA의 부하에서 +15V, -8V 또는 +20V, -4V로 출력 구성 가능
  • 옵토커플러가 없는 1차측 레귤레이션 및 소형 폼 팩터
출력 전압 옵션 TIDA-020014.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 42
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) .18
출력 전력(W) 2.7
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Integrated Switch^Forward- Push Pull
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEO7.PDF (26488 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZF7.ZIP (253 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZF6.ZIP (146 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZF9.ZIP (1668 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRZG0.ZIP (2646 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFE6.ZIP (1140 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZF8.ZIP (1111 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZF5.ZIP (373 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210-Q1 — 700mV 레퍼런스 전압을 지원하는 4.5V~52V 넓은 입력 범위 전류 모드 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM46002-Q1 — 차량용 등급 3.5V~60V, 2A 동기식 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5180-Q1 — 오토모티브 65-VIN no-opto 플라이백 컨버터(100V, 1.5A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1301-Q1 — 오토모티브 정밀 ±250mV 입력 3µs - 지연 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 증폭기

AMC1311-Q1 — 오토모티브, 2V 입력, 정밀 전압 감지 강화 절연 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

ISO5852S-Q1 — 분할 출력 및 활성 보호를 지원하는 오토모티브 5.7kVrms, 2.5A/5A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709 — 역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B82-Q1 — AEC-Q100 등급 0 및 등급 1을 지원하는 오토모티브 300mA, 오프 배터리(40V), 초저 IQ LDO

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 9.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
공급 전압 통제기

TPS3700-Q1 — 과전압 및 부족 전압 모니터링용 오토모티브 고전압(18V) 윈도우 전압 감지기

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6505B-Q1 — 절연 전원 공급 장치를 위한 소프트 시작이 가능한 오토모티브, 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 HEV/EV Traction Inverter Power Stage W/ 3 Types of IGBT/SiC Bias-Supply Sol. Ref 2019. 4. 3

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-01604 — HEV/EV 온보드 충전기를 위한 98.6% 효율, 6.6kW 토템 폴 PFC 레퍼런스 설계 TIDA-01605 — 2레벨 끄기 보호 기능을 갖춘 차량용 듀얼 채널 SiC MOSFET 게이트 드라이버 레퍼런스 설계 TIDA-020015 — IGBT/SiC 게이트 드라이버용 레퍼런스 설계를 사용한 4.5V~65V 입력, 소형 바이어스 전원