TIDA-020032

TIDA-020032

설계 파일

개요

이 위성 모듈 레퍼런스 설계는 키/디지털 키 차량 액세스 시스템으로 Bluetooth® 저에너지 PEPS(패시브 엔트리 패시브 스타트)와 휴대폰을 위해 개발되었습니다. 이 설계는 더 높은 대역폭의 차량 내 네트워킹 통신이 필요한 시스템을 위한 Bluetooth 무선 MCU로 제어 영역 네트워크 유연한 데이터 속도(CAN-FD) 통신 기능을 구현하는 방법을 보여줍니다. 추가적인 장점으로는 절전 상태를 통한 전력 소비 감소, 제조 개선을 위한 CAN 자동 주소 지정 방법, Bluetooth 지역화 정확도 향상을 위한 연결 모니터 기능, Bluetooth AoA(도착 각도) 및 RSSI(수신 신호 강도 지수)를 측정할 수 있는 소형 PCB(인쇄 회로 보드) 등이 있습니다.

특징
  • CAN 및 CAN-FD 통신
  • CAN 자동 주소 지정
  • Bluetooth AoA 및 RSSI 측정 가능
  • 소형 47.625mm × 76.2mm(1.875인치 × 3인치) PCB
  • Bluetooth 연결 모니터링 기능으로 시스템 성능 향상
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEW1.PDF (939 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM489.PDF (191 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM488.PDF (136 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM491.ZIP (2160 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFS6.ZIP (749 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM490.PDF (1203 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM487.PDF (374 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 무선 커넥티비티 제품

CC2642R-Q1 — 오토모티브 등급 SimpleLink™ Bluetooth® 저에너지 무선 MCU

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV713P-Q1 — 오토모티브 150mA, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
SBC(시스템 기반 칩)

TCAN4550-Q1 — 통합 CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버가 있는 오토모티브 시스템 기반 칩(SBC)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

LAUNCHXL-CC26X2R1 — 다중 표준 SimpleLink™ 무선 MCU용 CC26x2R LaunchPad™ 개발 키트

이 위성 모듈 레퍼런스 설계는 키/디지털 키 차량 액세스 시스템으로 Bluetooth® 저에너지 PEPS(패시브 엔트리 패시브 스타트)와 휴대폰을 위해 개발되었습니다. 이 설계는 더 높은 대역폭의 차량 내 네트워킹 통신이 필요한 시스템을 위한 Bluetooth 무선 MCU로 제어 영역 네트워크 유연한 데이터 속도(CAN-FD) 통신 기능을 구현하는 방법을 보여줍니다. 추가적인 장점으로는 절전 상태를 통한 전력 소비 감소, 제조 개선을 위한 CAN 자동 주소 지정 방법, Bluetooth 지역화 정확도 향상을 위한 연결 모니터 (...)
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-020032 — 차량 액세스 Bluetooth® 저에너지 + CAN 위성 모듈 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

LAUNCHXL-CC26X2R1 — 다중 표준 SimpleLink™ 무선 MCU용 CC26x2R LaunchPad™ 개발 키트

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-020032 — 차량 액세스 Bluetooth® 저에너지 + CAN 위성 모듈 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Car Access Bluetooth®+ CAN Satellite Module Reference Design 2020. 3. 9
기술 문서 Adding CAN nodes in Bluetooth® Low Energy PEPS systems PDF | HTML 2019. 6. 11

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK — SimpleLink™ CC13x2 및 CC26x2 SDK(소프트웨어 개발 키트)