TIDA-020088

8채널 1kVA 클래스 H 오디오 증폭기 레퍼런스 설계

TIDA-020088

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 1kVA 클래스 H 오디오 및 추적 전원 공급 장치 오디오 서브시스템을 시연합니다. TAS6684-Q1 오디오 증폭기는 디지털 오디오 입력의 한계를 추적하고 LM5125A-Q1 부스트 출력 전압을 조정하여 외부 마이크로컨트롤러 없이 전력 효율성 요구 사항을 충족합니다. 이 설계는 시스템 효율과 열 성능을 개선하고, 전체 구현 면적을 줄이는 데 기여합니다. 또한 이 레퍼런스 설계를 사용하면 나머지 차량용 오디오 아키텍처의 소프트웨어 변경을 최소화하면서 클래스 H 구현을 플러그 앤 플레이 방식으로 적용할 수 있도록 합니다.

특징
  • TAS6684-Q1은 통합 전류 센스 기능과 통합 클래스 H 제어 기능을 갖춘 45V 차량용 클래스 D 오디오 증폭기입니다
  • 최대 출력 전력 및 하이파이 오디오
  • LM5125A-Q1은 ATRK/DTRK 핀을 통해 전원 공급장치의 트래킹 설계를 간소화할 수 있는 광범위 VIN 이중 위상 동기 부스트 컨트롤러입니다
  • 자체 포함 클래스 H 제어로 외부 증폭기 애플리케이션에서 구현을 간소화하고 추가 디지털 전원 컨트롤러 또는 소프트웨어의 필요성을 최소화합니다
  • 외부 과도, 역방향 배터리 상태 및 시스템 과전류 이벤트로부터 보호하는 입력 보호 회로가 포함되어 있습니다
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFE4.PDF (3707 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDME70.PDF (781 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME72.PDF (178 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME71.ZIP (5546 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGY0.ZIP (808 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME69.PDF (5562 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME68.PDF (1069 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오토모티브 오디오 증폭기

TAS6684-Q1전류 감지 기능이 있는 차량용 45V, 13A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
차체 및 조명 MCU

MSPM0G3507-Q1차량용 80MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU, 128KB 플래시, 32KB SRAM ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5125A-Q1VOUT 추적을 지원하는 넓은 VIN 2.2MHz 2상 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q13.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 8-Channel, 1kVA, Class-H Audio Amplifier Reference Design PDF | HTML 2026. 6. 4