TIDA-020093

차량 전방 레이더용 단일 칩 mmWave 스트리밍 레이더 레퍼런스 설계

TIDA-020093

설계 파일

개요

더 많은 자율 주행 기능을 통해 자동차 산업은 레이더 가치 및 성능 최적화에 주력하고 있습니다. 원시 레이더 데이터 스트리밍 토폴로지를 통해 레이더 성능 및 비용을 개선할 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 높은 각도 분해능을 위해 8TX 및 8RX 안테나 요소를 갖춘 AWR2188 레이더 프론트 엔드를 제공합니다. 중앙 처리 장치에 원시 데이터를 전송하기 위한 DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ 시리얼라이저와 MSPM0G3519-Q1 컨트롤러가 결합된 본 설계는 스트리밍 레이더 애플리케이션을 구현합니다. 본 시스템은 넓은 입력 전압 사전 레귤레이터와 레이더 PMIC(전원 관리 집적 회로)가 통합되어 레이더 성능에 필수적인 초저잡음 전원을 제공합니다.

특징
  • 이미징 및 장거리 레이더를 위한 고성능 레이더
  • 8TX/8RX 3D 도파관 안테나
  • 단일 PCB 공간 최적화 설계: 82mm × 59mm
  • FPD-Link™를 통한 원시 레이더 데이터 전송
  • 작은 크기와 높은 효율 및 낮은 잡음을 위해 최적화된 전원 공급 장치
  • 외부 배터리 전원 공급 장치 또는 동축 케이블 전원(PoC)
  • 기능 안전에 대한 진단 및 모니터링 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFF0A.PDF (1002 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차체 및 조명 MCU

MSPM0G3519-Q1512kB 플래시, 128kB SRAM, CAN 2개, ADC 2개, DAC, COMP를 탑재한 차량용 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 mmWave 레이더 센서

AWR2188LoP(Launch-On-Package) 기술이 적용된 싱글 칩 8RX/8TX 캐스케이드 가능 76GHz~81GHz 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM68635-Q1차량용, 65V, 70V 과도, 3.5A 동기식 기능 안전 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS628501-Q1SOT-583 패키지의 차량용 2.7V~6V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
FPD-Link 시리얼라이저/디시리얼라이저

DS90UB971-Q18MP+ 카메라, 레이더 및 기타 센서용 CSI-2 인터페이스를 갖춘 FPD-Link IV 7.55Gbps 시리얼라이저

데이터 시트: PDF | HTML
오실레이터

CDC6C-Q1차량용, 저전력, 낮은 ppm, BAW(벌크 탄성파), 고정 주파수 LVCMOS 오실레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Single-Chip mmWave Streaming Radar Reference Design for Automotive Front Radar (Rev. A) PDF | HTML 2026. 3. 13