TIDA-03026

TIDA-03026

설계 파일

개요

TIDA-03026 레퍼런스 설계 기능은 다양한 완제품의 상태 표시 서브시스템을 에뮬레이션합니다. 여러 LED 드라이버를 병렬로 배치하면 RGB LED가 동기화되어 깜박임, 펄스, 브리딩 효과를 구현하여 사용자 경험을 향상할 수 있습니다. 오디오 피드백도 통합되어 LED 및 오디오와 결합된 상태 표시 솔루션을 보여줍니다. 애플리케이션에는 IP 전화, 건물 자동화, 홈 자동화, 백색 가전, 차량용 인포테인먼트 및 클러스터 등이 포함됩니다.

특징
  • 가변 PWM을 사용하여 여러 LED 드라이버를 동기화함으로써 TLC59116으로 고유한 펄스, 깜박임 및 브리딩 효과를 생성합니다.
  • TLC59116 I2C 제어로 여러 플랫폼에서 사용자 환경을 맞춤화하여 LED 추가 작업을 간단하게 수행할 수 있습니다.
  • 사용이 간편한 TPA6211A1 오디오 증폭기는 오디오 설계를 간소화하여 시장 출시 시기를 단축합니다.
  • TPS22918 부하 스위치는 LED 드라이버 대기 전류를 0.5µA로 강하하여 효율적인 시스템 설계를 위한 전력을 절감합니다.
  • 테스트 완료된 회로 설계에는 설계 가이드 및 Altium 파일이 포함되어 있습니다.
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC95.PDF (11145 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRNQ1.PDF (246 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNQ0.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNQ3.ZIP (1031 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCO3.ZIP (757 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNQ2.PDF (1793 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNP9.PDF (778 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR14030 — SIMPLE SWITCHER® 40V, 3.5A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터(40uA IQ)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD1E1B04 — 0402 패키지의 6A 8/20uS 서지 및 저전력 클램핑을 지원하는 1pF, ±3.6V, ±30kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 오디오 증폭기

TPA6211A1 — 3.1W, 모노, 아날로그 입력 클래스 AB 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22918 — 조정 상승 시간 및 조정 출력 방전을 지원하는 5.5V, 2A, 52mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RGB LED 드라이버

TLC59116 — 16비트 Fast-Mode Plus(FM+) I2C 버스 정전류 LED 싱크 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Status Indication Reference Design With LED and Audio Feedback 2016. 9. 29