TIDA-03030

TIDA-03030

설계 파일

개요

TIDA-03030 레퍼런스 설계는 USB Type-C™ 애플리케이션의 전원 경로에 대한 강력한 보호 솔루션을 제공합니다. 이 설계는 TPS25923(eFuse) 및 CSD17571Q2(역방향 차단 FET)를 활용하여 과전압, 과전류, 핫 플러그 및 역전류 이벤트로부터 전원 경로를 보호합니다. 시스템 솔루션은 다운스트림 방향 포트(DFP)를 에뮬레이트하며 업스트림 방향 포트(UFP)장치의 연결을 감지할 수 있습니다. TIDA-03030 레퍼런스 설계는 USB Type-C 오디오 액세서리를 위한 아날로그 오디오도 지원합니다. 20mm x 20mm, 4레이어 단면 솔루션 내에서 오디오 액세서리 기능을 지원하는 유연한 VBUS 보호를 구현할 수 있습니다.

특징
  • 최대 30V의 역전류 차단 및 과전압 보호
  • 과전류 및 단락 보호
  • UFP 연결, 오디오 액세서리, 포트 연결 및 케이블 방향을 결정합니다.
  • 아날로그 오디오와 USB 데이터 라인 간에 자동으로 스위칭합니다.
  • MIC 및 GND 신호를 자동으로 라우팅합니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCB8.PDF (3677 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDROO2.PDF (161 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROO1.PDF (65 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROO4.ZIP (1078 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCW2.ZIP (2297 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROO3.PDF (1133 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROO0.PDF (742 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS3A226AE — GND 스위치 Ron과 FM 기능이 감소된 오디오 잭 스위치

데이터 시트: PDF
ESD 보호 다이오드

TPD6E05U06 — USB, HDMI 및 고속 인터페이스용 6채널 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
인버팅 버퍼 및 드라이버

SN74LVC1G04 — 단일 1.65V~5.5V 인버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV733P — 300mA, 커패시터 프리, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 2mm x 2mm, 29mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

TS5USBA224 — 음극 신호 기능을 지원하는 USB 2.0 고속(480Mbps) 및 오디오 스위치

데이터 시트: PDF
USB-C 컨트롤러

TUSB320LAI — 타입-C 구성 채널 로직 및 포트 제어

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25923 — 외부 차단 FET용 드라이버를 갖춘 4.5V~5.5V, 28mΩ, 1~5A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 USB Type-C Power Path Protection With Audio Accessory Support Reference Design 2016. 11. 9
기술 문서 USB Type-C™ power: Should your next device have USB Type-C? PDF | HTML 2017. 2. 14