TIDA-050012

TIDA-050012

설계 파일

개요

Power Duo 소스 200W USB-C PD 레퍼런스 설계는 사용자가 USB PD 소스 전압을 선택할 수 있는 완전한 USB PD 소스 레퍼런스 설계입니다.

특징
  • 최대 200W 소스 또는 싱크
  • PD3.0 규격 준수
  • SPI/I2C 디버거 및 프로그래머 내장
  • 모든 USB Type-C 및 Power Delivery 애플리케이션에 맞게 완전히 구성 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEF3.PDF (8279 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRX18.PDF (467 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRX20A.PDF (141 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX19.ZIP (2185 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEV4.ZIP (5248 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX17.PDF (2254 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRX16.PDF (490 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3489-Q1활성화 핀을 갖춘 오토모티브 등급 4.5~35V, 히스테리시스 비동기 PFET 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62177SNOOZE 모드를 지원하는 28V, 0.5A 스텝 다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS65987D전원 스위치가 통합된 USB Type-C® 및 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Power DUO Source 200 W USB-C PD Reference Design 2018. 7. 12

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-050014 Power Duo 싱크 200W USB-C PD 레퍼런스 설계