TIDA-050013

TIDA-050013

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LP5523 및 MSP430FR2111 장치를 사용하는 배터리 전원 애플리케이션을 위한 2cm x 2cm RGB LED 애니메이션 솔루션입니다. LP5523 장치는 DSBGA 패키지에 프로그래머블 제어 엔진을 장착한 LED 드라이버입니다. LP5523은 매우 작은 PCB 내에 넣어야 하는 애플리케이션에 생생한 조명 패턴을 지원합니다. 이 설계는 제한된 MCU 리소스를 사용하면서도 완전한 기능을 구현합니다.

특징
  • 사전 설정 조명 패턴 실행 시 최소 MCU 부하
  • LP5523 엔진 제어를 통해 시스템 전류 소비 절감
  • 대기 모드 중 낮은 정동작 전류
  • 완전한 진단 및 보호
  • 2cm² 소형 PCB 크기 설계
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEE7.PDF (864 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXM2.ZIP (96 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXL5.ZIP (79 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXM4.ZIP (903 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF03.ZIP (1541 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXM3.ZIP (490 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXL6.ZIP (170 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

Low-power MCUs

MSP430FR21114KB FRAM, 1KB SRAM, 비교기, 10비트 ADC, UART/SPI, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
RGB LED 드라이버

LP5523내장 프로그램 메모리와 통합 충전 펌프를 지원하는 9채널 RGB/백색 LED 드라이버 - DSBGA

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

코드 예제 또는 데모

TIDCF01 — TIDA-050013 Sample Code

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050013 배터리 구동식 애플리케이션 레퍼런스 설계를 위한 초소형 RGB LED 애니메이션 솔루션

TIDCF01 TIDA-050013 Sample Code

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2018. 11. 4
lock = 수출 승인 필요(1분)
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050013 배터리 구동식 애플리케이션 레퍼런스 설계를 위한 초소형 RGB LED 애니메이션 솔루션

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf01 or www.ti.com/lit/xx/tidcf01/tidcf01.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCF01. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Ultra-Small RGB LED Animation Solution for Bttry-Pwered Apps Reference Design 2018. 11. 6