TIDA-050015

TIDA-050015

설계 파일

개요

이 넓은 입력의 전원 공급 장치 레퍼런스 설계는 공간 제약적인 차량용 ADAS 카메라 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 크기에 최적화된 이 설계는 프론트 엔드 보호 기능과 넓은 입력 전압 DC/DC 컨버터를 함께 사용하여 오프 배터리 작동을 지원합니다. 엄격한 CISPR 25 클래스 5 전도 EMI(전자기 간섭) 표준을 준수하도록 프론트 엔드 필터를 최적화하고 부품을 선택했습니다.

특징
  • 배터리에 직결하기 위한 추가 부품 불필요
  • ADAS 카메라 모듈을 위한 1,272mm2의 전체 솔루션 크기
  • 시동 정지 및 로드 덤프 작동을 지원하는 4V~36V의 넓은 입력 범위
  • 역방향 배터리 상태로부터 보호하기 위해 설계됨
  • CISPR 25 클래스 5 전도성 EMI 표준에 대해 테스트를 거침
출력 전압 옵션 TIDA-050015.1 TIDA-050015.2 TIDA-050015.3 TIDA-050015.4 TIDA-050015.5
입력 전압(최소)(V) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
입력 전압(최대)(V) 36 36 36 36 36
Vout(공칭값) (V) 3.3 5 1.1 1.8 2.8
Iout(최대)(A) 1 .1 .4 .25 .25
출력 전력(W) 3.3 .5 .44 .45 .7
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEF5A.PDF (1161 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZ18.PDF (101 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ17.PDF (52 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ20.ZIP (1452 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFA9.ZIP (3488 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ19.PDF (587 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ16.PDF (117 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM2775-Q1 — 오토모티브, 2.7V~5.5VIN, 200mA 출력 전류, 5V 고정 출력 전압 더블러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR33620-Q1 — 3.8V~36V, 2A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR33630-Q1 — 3.8V~36V, 3A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR36006-Q1 — 4.2V~60V, 0.6A 초소형 동기 강압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR36015-Q1 — 4.2V~60V, 1.5A 초소형 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS62420-Q1 — 1선 인터페이스를 지원하는 차량용 2.5~6V, 2.25MHz 고정 주파수 듀얼(1A/600mA) 벅 컨버터

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

LP5907-Q1 — 저 IQ, 활성화를 지원하는 차량용, 250mA, 저잡음, 높은 PSRR, 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive ADAS camera power supply reference design (Rev. A) 2019. 8. 22

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상