TIDA-050016

TIDA-050016

설계 파일

개요

이 USB PD(Power Delivery) 레퍼런스 설계는 USB Type-C 패스스루 보드에 설정된 TPD6S300A 통합 칩입니다. 이 설계는 단락 보호 회로가 있는 Type-C 포트 두 개가 연결된 애플리케이션을 시뮬레이션하고 VBUS를 CC 및 SBU 핀에 수동으로 단락시키는 간편한 방법을 제공합니다. 이 기능을 시연하기 위해 두 장치의 커넥터측이 푸시 버튼 스위치와 함께 사용됩니다.

특징
  • VBUS에 대한 CC, SBU 핀을 단락시키는 버튼
  • CC, SBU, VBUS 및 VIN_3V3 핀에 대한 테스트 포인트
  • CC 및 SBU 핀의 과전압 보호
  • CC, SBU, DP, DM 핀의 IEC 61000-4-2 ESD 보호
  • 규격을 준수하지 않는 Type-C 제품을 위한 넓은 입력 전원 공급 장치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEM6.PDF (5863 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYN5.PDF (192 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYN6.PDF (36 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYN9.ZIP (2724 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF81.ZIP (355 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYN7.PDF (856 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYN8.PDF (261 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709역전류 방지 및 활성화를 지원하는 150mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
USB 포트 보호 IC

TPD6S300AUSB Type-C® 포트 보호기: 향상된 OVP를 지원하는 VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Short Protection Over Type-C Port Reference Design 2018. 11. 5