TIDA-050017

TIDA-050017

설계 파일

개요

최고의 성능을 위해 그리고 더 긴 작동 수명을 위해서는 많은 전자 부품이 온도 조절을 필요로 합니다. 0.1°C까지의 정밀한 온도 제어는 광학 모듈에 사용되는 레이저 다이오드와 같은 특정 애플리케이션에 매우 중요합니다. 온도가 1°C만 변해도 레이저의 파장에서 0.1nm의 드리프트가 발생할 수 있습니다.

펠티에 효과를 활용하는 열전기 냉각(TEC) 장치는 이러한 응용 분야에서 온도를 제어하는 데 사용할 수 있습니다. TEC를 통해 흐르는 전류의 방향에 따라 가열 또는 냉각 중인지 결정됩니다. 이 설계 가이드에서는 TI의 낮은 정동작 전류(11µA) 벅-부스트 컨버터(TPS63802)와 마이크로컨트롤러(MSP430FR2433)를 사용하여 민감한 장치의 온도를 정확하게 조절하는 TEC 드라이버 구현 방법을 보여줍니다.

특징
  • 낮은 솔루션 비용
  • 작은 솔루션 크기의 전력계(TPS63802)
    (< 30mm²)
  • 낮은 정동작 전류를 지원하는 전력계(TPS63802)
    (11μA)
  • 디지털 PI 제어
  • 정밀한 온도 제어 <0.1°C
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEN2A.PDF (688 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZD5.PDF (125 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZD4.PDF (30 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCFD8.ZIP (396 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZD6.PDF (555 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZD3.PDF (168 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS63802 — QFN/DFN 패키지의 2A, 고효율, 11µA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS63805 — 솔루션 크기가 작은 2A, 고효율, 11uA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2433 — 16KB FRAM, 4KB SRAM, 10비트 ADC, UART/SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4041D — 1% 정확도를 지원하는 조정 가능 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

소프트웨어 개발

지원 소프트웨어

TIDCFU0 — TIDA-050017 TEC Driver Software Example

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

제품
DC/DC 컨버터
TPS63802 — QFN/DFN 패키지의 2A, 고효율, 11µA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터 TPS63805 — 솔루션 크기가 작은 2A, 고효율, 11uA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터 TPS63807 — 2A,11uA 정동작 전류 벅-부스터 컨버터
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050017 — 3.3V 입력을 위한 TEC 드라이버 레퍼런스 설계

TIDCFU0 — TIDA-050017 TEC Driver Software Example

close
최신 버전
버전: 01.00.00.00
출시 날짜: 2020. 4. 21
제품
DC/DC 컨버터
TPS63802 — QFN/DFN 패키지의 2A, 고효율, 11µA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터 TPS63805 — 솔루션 크기가 작은 2A, 고효율, 11uA 정동작 전류 벅 부스트 컨버터 TPS63807 — 2A,11uA 정동작 전류 벅-부스터 컨버터
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050017 — 3.3V 입력을 위한 TEC 드라이버 레퍼런스 설계

출시 정보

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfu0 or www.ti.com/lit/xx/tidcfu0/tidcfu0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFU0. Please update any bookmarks accordingly.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 TEC Driver Reference Design for 3.3-V Inputs (Rev. A) 2021. 8. 6