TIDA-050020

TIDA-050020

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TPS53681 다중 위상 컨트롤러 및 CSD95490Q5MC 스마트 전력계를 사용하여 Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA의 0.85V 200A VCCINT 레일에 전원을 공급하는 데 적합한 고성능 설계를 구현합니다. 그런 다음 컨트롤러의 2차 출력을 사용하여 FPGA의 보조 레일에 전원을 공급할 수 있습니다. 스마트 전력계와 통합된 PMBus™를 통해 주요 설계 매개 변수의 손쉬운 출력 전압 설정과 원격 측정 기능이 가능합니다.

이 레퍼런스 설계는 입력 및 출력 전압, 전류, 전원 및 온도의 모니터링을 제공하는 동시에 전원 공급 장치의 구성, VID 조정 및 보상 조정을 지원합니다. TI의 Fusion Digital Power™ Designer는 시스템의 프로그래밍, 모니터링, 검증 및 특성화에 사용됩니다.

특징
  • 6+0 설계 - 주 FPGA 코어 레일을 대상으로 함
  • D-CAP+ 모듈레이터로 탁월한 전류 공유 기능 및 과도 응답 제공
  • VIN, VOUT, IOUT 및 온도를 위한 출력 전압 설정 및 원격 측정을 위한 PMBus 호환성
  • 독립적인 열 성능 추적을 위한 듀얼 레일 온도 모니터링
  • PMBus를 통한 완전한 보상 튜닝
  • 공칭 0.85V 출력 전압에서 VCCINT 레일에 대한 92%의 피크 효율
출력 전압 옵션 TIDA-050020.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) .9
Iout(최대)(A) 200
출력 전력(W) 180
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEJ0.PDF (8917 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZ23.PDF (294 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ22.PDF (232 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCFB0.ZIP (2586 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ24.PDF (8435 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ21.PDF (474 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

비교기

TLV3404 — 오픈 드레인 출력을 지원하는 쿼드 나노파워, 고전압 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS53681 — 듀얼 채널 6+2/5+3 D-CAP+TM 강압 다상 컨트롤러(PMBus 및 NVM 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62173 — 2x2 QFN 패키지, 3~17V 0.5A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27324 — 듀얼 비반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17303Q5 — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.6mΩ

데이터 시트: PDF
SI 전력계

CSD95490Q5MC — DualCool 패키지를 지원하는 75A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TPS53681EVM-002 — PMBus 인터페이스를 지원하는 듀얼 채널(6+2 또는 5+3상), D-CAP+ 스텝다운, DC-DC 아날로그 평가 모듈

이 레퍼런스 설계는 TPS53681 다중 위상 컨트롤러 및 CSD95490Q5MC 스마트 전력계를 사용하여 Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA의 0.85V 200A VCCINT 레일에 전원을 공급하는 데 적합한 고성능 설계를 구현합니다. 그런 다음 컨트롤러의 2차 출력을 사용하여 FPGA의 보조 레일에 전원을 공급할 수 있습니다. 스마트 전력계와 통합된 PMBus™를 통해 주요 설계 매개 변수의 손쉬운 출력 전압 설정과 원격 측정 기능이 가능합니다.

이 레퍼런스 설계는 입력 및 출력 전압, 전류, 전원 및 온도의 (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050020 — Xilinx® Virtex Ultrascale+™ FPGA용 PMBus™ 전압 레귤레이터 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS53681EVM-002 — PMBus 인터페이스를 지원하는 듀얼 채널(6+2 또는 5+3상), D-CAP+ 스텝다운, DC-DC 아날로그 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-050020 — Xilinx® Virtex Ultrascale+™ FPGA용 PMBus™ 전압 레귤레이터 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 PMBus voltage regulator reference design for Xilinx Ultrascale+ FPGAs 2019. 2. 20

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 디지털 전원 소프트웨어