TIDA-050024

TIDA-050024

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 TPS43061 부스트 컨트롤러를 사용하여 중간 전력 오디오 PA(전력 증폭기) 애플리케이션용 엔벨로프 추적 전원 공급 장치 회로를 제공합니다. FB 핀에 오디오 엔벨로프 신호를 추가하면 부스트 컨버터의 출력 전압은 오디오 신호의 엔벨로프에 따라 변경될 수 있습니다. 부스트 컨버터는 PA에 동적으로 변화하는 공급 전압을 제공합니다. 따라서 PA는 항상 출력 전력 범위에서 고효율로 작동할 수 있습니다.

특징
  • 넓은 입력 전압 범위: 2.5~8.4 V
  • 1셀 리튬 배터리의 경우 2Ω 부하에 36W
  • 2셀 리튬 배터리의 경우 2Ω 부하에 64W
  • 고효율
  • 긴 배터리 수명
  • 빠른 응답
출력 전압 옵션 TIDA-050024.1
입력 전압(최소)(V) 2.7
입력 전압(최대)(V) 8.4
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 72
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEO5.PDF (2802 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYV5.ZIP (134 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYV4.ZIP (210 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYV7.ZIP (1408 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRYV3.ZIP (426 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS43061 — 넓은 입력 전압 및 낮은 Qg NexFET를 위한 5.5V 게이트 드라이브를 지원하는 낮은 IQ, 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61322 — 6uA 정동작 전류, 1.8A 스위치 전류 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9064 — 비용 최적화 애플리케이션용 쿼드, 5.5V, 10MHz, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87355Q5D — 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 45 A

데이터 시트: PDF | HTML
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기

TPA3126D2 — 유휴 전류가 낮은 50W 스테레오, 100W 모노, 4.5~26V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기

TPA3128D2 — 유휴 전류가 낮은 30W 스테레오, 60W 모노, 4.5~26V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Envelope-tracking power supply reference design for mid-power audio pwr amp apps 2019. 1. 29