홈 전력 관리 MOSFET

CSD87355Q5D

활성

제품 상세 정보

VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 45 Power loss (W) 2.8 Ploss current (A) 25 Features Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 45 Power loss (W) 2.8 Ploss current (A) 25 Features Power supply Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
LSON-CLIP (DQY) 8 30 mm² (5 mm × 6 mm)
  • Half-Bridge Power Block
  • 92.5% System Efficiency at 25 A
  • Up to 45-A Operation
  • High-Frequency Operation (Up to 1.5 MHz)
  • High-Density SON 5-mm × 6-mm Footprint
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Low Switching Losses
  • Ultralow Inductance Package
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Pb-Free Terminal Plating
  • Half-Bridge Power Block
  • 92.5% System Efficiency at 25 A
  • Up to 45-A Operation
  • High-Frequency Operation (Up to 1.5 MHz)
  • High-Density SON 5-mm × 6-mm Footprint
  • Optimized for 5-V Gate Drive
  • Low Switching Losses
  • Ultralow Inductance Package
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • Pb-Free Terminal Plating

The CSD87355Q5D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 5-mm × 6-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high-density power supply when paired with any 5-V gate drive from an external controller/driver.

The CSD87355Q5D NexFET™ power block is an optimized design for synchronous buck applications offering high-current, high-efficiency, and high-frequency capability in a small 5-mm × 6-mm outline. Optimized for 5-V gate drive applications, this product offers a flexible solution capable of offering a high-density power supply when paired with any 5-V gate drive from an external controller/driver.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀.
CSD87350Q5D 활성 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 40 A Alternate higher power loss

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
8개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 CSD87355Q5D Synchronous Buck NexFET Power Block datasheet (Rev. A) PDF | HTML 2017. 9. 19
애플리케이션 노트 MOSFET Support and Training Tools (Rev. G) PDF | HTML 2025. 10. 27
애플리케이션 노트 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024. 3. 25
애플리케이션 노트 QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023. 12. 6
Application brief Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022. 5. 31
기술 문서 The flexibility of advanced controllers and NexFET™ Power Blocks in high-power POL PDF | HTML 2017. 2. 3
애플리케이션 노트 Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011. 11. 16
애플리케이션 노트 PowerStack™ Packaging Technology Overview 2011. 7. 18

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

평가 보드

CSD87355Q5DEVM-820 — CSD87355Q5D 동기 스텝다운 컨버터 평가 모듈

CSD87355Q5DEVM-820 평가 모듈(EVM)은 고전류, 초고밀도 전원 공급 장치 솔루션을 제공하기 위한 TI의 NexFET PowerBlock 기술이 적용된 동기 벅 컨버터입니다. 이 EVM은 92% 이상의 효율로 12V 입력 버스의 25A에서 1.2V 출력을 제공합니다.
사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
??asset.out-of-stock-ti_ko_KR??
이용할 수 없음
시뮬레이션 모델

CSD87355Q5D Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM174A.ZIP (3 KB) - PSpice 모델
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

지원되는 제품 및 하드웨어
계산 툴

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

크기, 비용 및 성능을 신속하게 절충하여 애플리케이션 조건에 따라 최적의 MOSFET을 선택합니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-050024 — 중출력 증폭기 애플리케이션을 위한 엔빌로프 트래킹 전원 공급 장치 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 TPS43061 부스트 컨트롤러를 사용하여 중간 전력 오디오 PA(전력 증폭기) 애플리케이션용 엔벨로프 추적 전원 공급 장치 회로를 제공합니다. FB 핀에 오디오 엔벨로프 신호를 추가하면 부스트 컨버터의 출력 전압은 오디오 신호의 엔벨로프에 따라 변경될 수 있습니다. 부스트 컨버터는 PA에 동적으로 변화하는 공급 전압을 제공합니다. 따라서 PA는 항상 출력 전력 범위에서 고효율로 작동할 수 있습니다.
지원되는 제품 및 하드웨어
레퍼런스 디자인

TIDA-050057 — PC 애플리케이션에서 Alder Lake 및 Raptor Lake VCCIN_AUX 레일용 전력 솔루션 레퍼런스 설계

이 전원 공급 장치 레퍼런스 설계는 Intel® Alder Lake 및 Raptor Lake 플랫폼의 VCCIN_AUX 레일을 지원합니다. 연산 증폭기와 결합된 TPS51215A 컨트롤러를 사용하면 VID 제어, 부하 라인(LL) 및 전류 모니터(IMON)를 포함한 제어 기능을 지원할 수 있습니다. 평가에 도움이 되도록 테스트 툴 인터포저의 위치가 이 레퍼런스 설계에 포함되어 있습니다.

지원되는 제품 및 하드웨어
패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
LSON-CLIP (DQY) 8 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상