TIDA-050053
8V~16V 입력, 1.2A, –12V 인버팅 전원 공급 레퍼런스 설계
TIDA-050053
개요
이 인버팅 전원 공급 장치 레퍼런스 설계는 8V~16V 입력에서 최대 1.2A의 전류에서 –12V 출력 전압을 지원합니다. 이러한 음극 전압은 광학 모듈 바이어싱, 라인 드라이버, 연산 증폭기 및 기타 저전력 애플리케이션과 같은 다양한 애플리케이션에 필요합니다. TPS62933 전력 컨버터를 사용하면 매우 단순한 음극 전압 인버터(인버팅 벅-부스트) 설계를 통해 1.2A 전류에서 -12V 음극 출력 전압을 생성할 수 있습니다.
특징
- 간단한 인버팅 전원 공급 장치 설계
- 8V~16V의 넓은 입력 전압 범위
- 최대 1.2A의 연속 출력 전류
- 저잡음(1% 미만의 출력 리플)
- 내부 보상을 지원하는 피크 전류 제어 모드
- 접합부 작동 온도: -40°C~150°C
개인용 전자 제품
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDM956.PDF (142 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 설계 가이드 | 8-V to 16-V Input, 1.2-A, –12-V Inverting Power Supply Reference Design (Rev. A) | PDF | HTML | 2024. 4. 2 |