TIDA-050055

일체형 인덕터가 있는 고전력 밀도 17V, 3A 벅 컨버터 모듈 레퍼런스 설계

TIDA-050055

설계 파일

개요

TIDA-050055 레퍼런스 설계는 통합 인덕터를 지원하는 3V~17V VIN TPSM82903 벅 컨버터를 제공하며 설계 공간이 매우 제한된 애플리케이션을 위해 개발되었습니다. 이 레퍼런스 설계는 입력 전압을 1.2V VOUT로 낮추며, 고효율 및 낮은 정동작 전류로 최대 3A의 부하를 제공할 수 있습니다. 모든 외부 부품을 포함한 전체 솔루션 크기는 20mm²입니다. 이 설계는 업계에서 가장 낮은 작동 정동작 전류(IQ)로 매우 효율적인 DC/DC 변환을 제공하며 매우 작은 풋프린트를 가지고 있습니다.

특징
  • 20mm²의 작은 전체 솔루션 크기
  • 150mA/mm²의 전력 밀도
  • 3V ~ 17V 입력 전압
  • 최대 3A의 연속 출력 전류
  • 낮은 IQ: 4µA 일반
  • 접합부 작동 온도: -40°C~125°C
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUC99.PDF (994 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMAR3.PDF (909 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAR2.PDF (119 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAR5.ZIP (78193 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG93.ZIP (94 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAR4.ZIP (251 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAR1.PDF (238 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

벅 모듈(통합 인덕터)

TPSM829033V~17V, 3A 고효율, 저 IQ, 동기 벅 컨버터 모듈, 통합 인덕터 포함

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 High-Power Density 17-V, 3-A Buck Converter Module Reference Design PDF | HTML 2022. 8. 18