TIDA-050057

TIDA-050057

설계 파일

개요

이 전원 공급 장치 레퍼런스 설계는 Intel® Alder Lake 및 Raptor Lake 플랫폼의 VCCIN_AUX 레일을 지원합니다. 연산 증폭기와 결합된 TPS51215A 컨트롤러를 사용하면 VID 제어, 부하 라인(LL) 및 전류 모니터(IMON)를 포함한 제어 기능을 지원할 수 있습니다. 평가에 도움이 되도록 테스트 툴 인터포저의 위치가 이 레퍼런스 설계에 포함되어 있습니다.

특징
  • 차동 전압 피드백
  • 0.5V~2.0V의 유연한 출력 전압 및 2비트 VID로 지원되는 0V VOUT
  • 프로그래밍 가능한 소프트 스타트 시간 및 출력 전압 전환 시간
  • 2mΩ 부하 라인(LL)으로 향상된 부하 과도 상태
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUE18.PDF (1348 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMB40.PDF (1225 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMB39.PDF (133 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMB42.ZIP (2047 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGB8.ZIP (1173 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMB41.PDF (6787 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMB38.PDF (1375 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS51215A — 2비트 VID를 지원하는 3V~28V 입력, 단상 D-CAP2 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLV9051 — 비용 최적화 애플리케이션을 위한 싱글, 5.5V, 5MHz, 15V/μs 회전율, RRIO 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87355Q5D — 30V, N 채널 동기 벅 NexFET™ 전력 MOSFET, SON 5mm x 6mm 전원 블록, 45 A

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Alder Lake and Raptor Lake VCCIN_AUX Rail in PC Applications Reference Design PDF | HTML 2022. 11. 8