TIDA-050077

TIDA-050077

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 TPS25985 eFuse 장치 6개를 병렬로 사용하여 데이터 센터 서버용 12V, 4kW 입력 전원 경로 보호 시스템을 구현하는 방법을 보여줍니다. TPS25985x는 소형, 패키지 통합, 병렬화 가능, 고전류 회로 보호 및 전력 관리 장치입니다. 이 레퍼런스 설계의 주요 목표는 두 장치가 동일한 영역에 위치(하나는 PCB의 상단, 다른 하나는 하단)해 있을 때의 TPS25985 eFuse의 열 성능을 보여주는 것입니다. 이 구성에서는 네 개의 장치가 상단 계층에 위치하고, 다른 두 개의 장치는 하단 계층에 배치되어 상단 계층의 두 번째 및 세 번째 장치와 바로 정렬됩니다.

특징
  • 외부 공기 흐름 없이 55°C의 상승된 주변 온도에서 350ARMS의 전류 허용
  • 온보드 점퍼를 사용하는 220A 및~330A 프로그래머블 회로 차단기 임계값
  • 전원 양호 및 오류 표시를 위한 LED 상태
  • 활성화 전원 사이클 및 빠른 출력 방전을 설정하는 옵션
  • 온보드 MOSFET(금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터), 게이트 드라이브 회로 및 부하 저항을 사용하여 사용자 지정 부하 과도를 적용하는 옵션
  • 온보드 MOSFET, 게이트 드라이브 회로 및 1mΩ 저항 5개를 병렬로 사용하여 출력 단락을 수행하는 옵션
  • 온보드 아날로그 온도 센서를 사용하여 다양한 위치에서 PCB 온도 모니터링
출력 전압 옵션 TIDA-050077.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 300
출력 전력(W) 3600
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF75.PDF (3186 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDME28.PDF (762 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD26.ZIP (15 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME30.ZIP (6592 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGX2.ZIP (1572 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME29.PDF (3234 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

PDF | HTML
TIDME27.PDF (1189 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

eFuse(통합 핫 스왑)

TPS25985정확하고 신속한 전류 모니터가 탑재된 4.5V~16V, 0.59mΩ, 80A 적층 가능한 콤팩트형 eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 4kW, 12V Input Power Path Protection Reference Design Using Stackable eFuse PDF | HTML 2025. 4. 3