TIDA-050090

TPS1689 및 TPS1685 eFuse를 사용한 AI 데이터 센터용 54V 5kW 전력 경로 보호 레퍼런스 설계

TIDA-050090

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 AI 기반 데이터 센터를 위한 54V, 5kW 입력 전력 경로 보호 회로를 보여주며, 1개의 TPS1689와 5개의 TPS1685 eFuse 장치를 병렬로 구성해 사용합니다. 이 통합 고전류 회로 보호 장치는 소수의 외부 부품만으로 다양한 보호 기능을 제공하며, 과부하, 단락, 과도한 돌입 전류로부터 시스템을 견고하게 보호합니다. TPS1689 eFuse에 통합된 PMBus® 인터페이스는 실시간 모니터링, 제어 및 구성 기능을 제공합니다. 3개 장치는 상단 레이어에, 나머지 3개는 하단 레이어에 배치되어 있습니다.

특징
  • 외부 공기 흐름 없이 55°C의 상승된 주변 온도에서 100ARMS의 전류 허용
  • 활성화 전원 사이클 및 QOD(빠른 출력 방전)를 설정하는 옵션
  • TPS1689 eFuse를 통한 PMBus 기반 제어, 텔레메트리 및 구성
  • 오류 발생 후 구성 파일과 블랙박스 데이터를 저장하기 위한 EEPROM
  • 저전압, 과전압, 과전류, 단락 및 과열 보호 기능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFD8.PDF (1673 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLURBA3.PDF (306 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURBA4.PDF (165 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURBA6.ZIP (4173 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC942.ZIP (6116 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLURBA5.PDF (1647 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRC05.PDF (449 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

eFuse(통합 핫 스왑)

TPS1685정확하고 빠른 전류 모니터가 탑재된 9V~80V, 3.5mΩ 20A 적층식 통합 핫 스왑(eFuse)

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS1689PMBus® 디지털 원격 측정이 지원되는 9V~80V, 3.5mΩ, 20A 적층형 eFuse

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A4001활성화를 지원하는 50mA, 100V, 저 IQ, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 54V 5kW Power Path Protection Reference Design for AI Data Centers Using TPS1689 and TPS1685 eFuses PDF | HTML 2026. 2. 25