TPS1689
- Input operating voltage range: 9V to 80V
- 92V absolute maximum rating
- Withstands negative transient voltages up to –5V at output
- Integrated FET with low ON-resistance
- RON = 3.5mΩ (typical)
- PMBus interface for telemetry, control, configuration, and debug
- PIN/EIN/VIN/VOUT/IIN temperature and fault monitoring
- VIN/VOUT monitoring accuracy: ±0.5%
- Programmable overcurrent protection
- Adjustable overcurrent threshold: 2A to 20A
- Programmable transient overcurrent timer (OC_TIMER)
- Programmable slew rate control (dvdt)
- Programmable Power Good/fault/alert indication
- Programmable overtemperature protection
- Internal nonvolatile memory for user configuration
- Blackbox fault recording with option to store in external EEPROM
- Fast trip response to severe overcurrent (short-circuit) events
- Precise analog load current monitoring (IMON)
- <1% error over 50% to 100% of maximum current (TA = 25°C)
- Small footprint: QFN 6mm × 5mm
- IPC9592B clearance for 60V
The TPS1689x is an integrated high current circuit protection and power management solution in a small package. The device provides multiple protection modes using very few external components and is a robust defense against overloads, short circuits and excessive inrush current. The integrated PMBus interface allows a host controller to monitor, control and configure the system in real time. Key system parameters can be read back for remote telemetry. Various protection and warning thresholds and coefficients are configurable through PMBus or stored in nonvolatile configuration memory. An integrated fast and accurate sense analog load current monitor facilitates predictive maintenance and advanced dynamic platform power management such as Intel PSYS and PROCHOT to optimize server and data-center performance. Blackbox fault recording feature helps in debug of field failure or returns. For higher current support, TPS1689x can connect in parallel with TPS1685x. The devices are characterized for operation over a junction temperature range from –40°C to +125°C.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 데이터 시트 | TPS1689x 9V to 80V, 3.5mΩ, 20A Stackable Integrated Hotswap (eFuse) With PMBus Digital Telemetry datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2026. 10. 26 | |
| 애플리케이션 노트 | Active Current Sharing: Advanced Current Distribution Feature From TI's Smart eFuses | PDF | HTML | 2025. 5. 9 | ||
| 애플리케이션 노트 | Enhancing Server Power Design Using Advanced Features of TI’s Smart eFuses | PDF | HTML | 2025. 1. 29 | ||
| 인증서 | TPS1689EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024. 10. 31 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS1689EVM — TPS1689 평가 모듈
TPS1689-EVM-GUI — TPS1689 evaluation module GUI
TPS1689-CALC — TPS1689 Design Calculator
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
TIDA-050090 — TPS1689 및 TPS1685 eFuse를 사용한 AI 데이터 센터용 54V 5kW 전력 경로 보호 레퍼런스 설계
이 레퍼런스 설계는 AI 기반 데이터 센터를 위한 54V, 5kW 입력 전력 경로 보호 회로를 보여주며, 1개의 TPS1689와 5개의 TPS1685 eFuse 장치를 병렬로 구성해 사용합니다. 이 통합 고전류 회로 보호 장치는 소수의 외부 부품만으로 다양한 보호 기능을 제공하며, 과부하, 단락, 과도한 돌입 전류로부터 시스템을 견고하게 보호합니다. TPS1689 eFuse에 통합된 PMBus® 인터페이스는 실시간 모니터링, 제어 및 구성 기능을 제공합니다. 3개 장치는 상단 레이어에, 나머지 3개는 하단 레이어에 배치되어 (...)
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (VMA) | 23 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.