TIDA-060002

TIDA-060002

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 THS3491 고속, 고전압 전류 피드백 증폭기를 사용하여 20VPP에서 100MHz의 대신호 대역폭을 유지하면서 낮은 저항 또는 높은 정전식 부하로 1A 이상의 출력 전류를 제공하는 드라이브 기능을 보여줍니다. 부하 공유 구성에서 두 개 이상의 THS3491 증폭기를 사용하는 고출력 전류 드라이브 기능을 통해 대신호 대역폭 및 왜곡 성능을 최적화합니다. THS3491은 900MHz BW 및 ±420mA 선형 출력 전류 드라이브 기능 덕분에 높은 정전식 부하 애플리케이션을 지원합니다. 이 설계에서는 최고의 대신호 대역폭, 저왜곡 및 최적의 열 성능을 제공하는 VQFN-16(RGT) 패키지를 활용합니다.

특징
  • 1A 이상의 출력 전류 드라이브
  • 100pF~1,000pF의 높은 정전식 부하 드라이브
  • 100MHz에서 20Vpp 출력 전압 스윙, RL = 20Ω
  • 30MHz에서 20Vpp 출력 전압 스윙, RS = 20Ω 및 CL = 1nF
  • 100MHz를 초과하는 대신호 대역폭
  • 출력 전류 드라이브를 위한 유연성(2개, 3개 또는 4개의 병렬 증폭기)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE75.PDF (1670 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXG4.PDF (148 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXG2.PDF (42 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXG5.ZIP (2746 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEZ0.ZIP (3800 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXG6.PDF (1976 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXG3.PDF (179 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

THS3491900MHz 고전력 출력 전류 피드백 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 100-MHz, 1 A Output Current Driver Reference Design 2018. 11. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-00023 큰 신호 애플리케이션을 위한 부하 공유 컨셉 구현용 레퍼런스 디자인