TIDA-060013

TIDA-060013

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 CAN 트랜시버를 사용하여 전송 케이블을 통해 온 보드에서 오프보드로 I2C 범위를 확장한 후 신호를 다시 I2C로 변환하는 데 중점을 둡니다. 이 접근 방식을 통해 CAN 트랜시버의 차동 신호로 인해 신호 무결성이 개선됩니다. 차동 신호를 사용하면 EMI 제거 개선, 저전력, 보드 간 서로 다른 접지 전위에 대한 우려 감소, I2C 버퍼만 사용한 I2C 라인 확장과 달리 종단 사용 가능이라는 이점을 얻을 수 있습니다.

특징
  • 양방향 통신
  • 3.3V~5V의 I/O 전압 범위 지원
  • 100kHz I2C 주파수 지원
  • 버스 고장 방지: +/-58V(H 이외의 변형) 및 +/-70V(H 변형)
  • 열 셧다운 보호
  • 기능 손실 없이 공통 모드 전환을 최대 +/-30V로 지원하여 다른 접지 레퍼런스를 사용하는 시스템 간 통신 가능
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEI0.PDF (2728 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRYI7.PDF (93 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYI8.PDF (36 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYJ1.ZIP (523 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF70.ZIP (530 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYI9.PDF (117 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

CAN 트랜시버

TCAN1042HGV-Q1유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
I2C 및 I3C 레벨 시프터, 버퍼 및 허브

P82B962비트 양방향 2~15V 400kHz I2C/SMBus 버퍼/케이블 확장기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 I2C Range Extension: I2C with CAN 2019. 1. 7