TIDA-060020

HART 지원 PLC 아날로그 입력 모듈 레퍼런스 설계

TIDA-060020

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 HART(고속도로 주소 지정 가능 원격 변환기) 통신 프로토콜을 지원하는 단일 채널 4mA~20mA 아날로그 입력 모듈로, 필드 트랜스미터 및 PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러) 간의 양방향 디지털 통신을 지원합니다. 1차 변수를 나타내는 루프 전류는 전류 감지 저항을 통해 흐르며, 정밀 델타-시그마 ADC(아날로그-디지털 컨버터)(ADS1260)로 디지털화되는 비례 전압을 생성합니다. 이 설계에서는 DAC8740H 모뎀을 사용하여 전류 루프를 통해 HART 통신을 구현합니다. ADS1260 및 DAC8740H는 ADS1260 샘플링을 제어하는 외부 마이크로컨트롤러와 연결되며, HART 프로토콜을 지원하는 HART 소프트웨어 스택을 포함합니다. 또한 이 설계는 디지털 절연, 넓은 전원 공급 범위, ADC를 위한 고정밀 외부 전압 레퍼런스를 지원합니다.

특징
  • HART 모뎀을 사용한 4~20mA 아날로그 입력
  • 0.05% FSR TUE 미만의 고정밀 루프 전류 측정
  • HART 물리적 계층 규정 준수 테스트 완료
  • 6V~28V 전원 공급 장치 입력
  • 루프 전류 측정을 위한 20 유효 비트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUEG0.PDF (1154 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXC1.PDF (134 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXB9.PDF (49 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXC2.ZIP (797 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEY0.ZIP (450 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXC3.PDF (596 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXC0.PDF (193 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

디지털 아이솔레이터

ISO7741강화 4채널, 3/1, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7742강화 4채널, 2/2, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV760100mA, 30V, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 ADC

ADS1260PGA, VREF 및 공장 자동화용 IDAC를 갖춘 24비트, 40kSPS, 5채널 델타 시그마 ADC

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 DAC(≤10 MSPS)

DAC8740HUART 인터페이스를 지원하는 HART®, FOUNDATION Fieldbus™ 및 PROFIBUS PA 호환 모뎀

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 HART Enabled PLC Analog Input Module Reference Design 2018. 10. 24