TIDA-060021

TIDA-060021

설계 파일

개요

이 설계는 OPA2810 고속 증폭기를 사용하여 1MHz 차단 주파수로 다중 피드백(MFB) 저역 필터 보드 2개를 제공합니다. 4차 보드는 높은 게인과 가파른 롤오프를 지원하는 4차 필터를 제공합니다. 고임피던스 보드(하이-Z)는 이전 단계에서 큰 출력 임피던스를 가진 시스템을 위한 2차 필터입니다. 이 레퍼런스 설계의 두 보드는 엔지니어에게 잡음과 왜곡을 최소화하는 데 중점을 둔 높은 게인과 넓은 공급 범위의 필터를 제공합니다.

특징
  • 최대 40dB의 게인과 1MHz의 차단 주파수를 달성하는 계단식 저역 필터
  • 4차 및 2차 설계를 위한 다중 피드백 토폴로지
  • 높은 게인의 2차 또는 4차 필터를 위한 콤팩트한 2단계 설계
  • 높은 안정성으로 오버슈트 및 링잉 최소화
  • 저왜곡 및 저잡음 설계
  • 낮은 입력 잡음, 높은 공통 모드 제거 비율(CMRR), 빠른 회전율을 위해 JFET 입력 OPA2810 사용
  • 넓은 공급 전압 범위와 높은 출력 전압 설계를 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEH7B.PDF (1453 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRZ57.ZIP (171 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZ56.ZIP (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZ59.ZIP (1455 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFB9.ZIP (1777 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZ58.PDF (254 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZ55.ZIP (208 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2810 — 듀얼 채널, 고성능, 27V, 105MHz, RRIO FET 입력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Cascaded high-gain active LPF reference design for high-impedance applications (Rev. B) PDF | HTML 2019. 9. 26