TIDA-060029

TIDA-060029

설계 파일

개요

TIDA-060029 레퍼런스 설계는 자동 밸런싱 임피던스 측정 방법을 사용하는 LCR 미터 애플리케이션용 아날로그 신호 체인 솔루션을 보여줍니다.

특징
  • 1Ω~10MΩ 범위의 임피던스 값을 사용하여 광범위한 부품(L, C, R)을 측정함
  • 최대 100KHz의 작동 주파수
  • 100Hz, 1KHz, 10KHz, 100KHz에서 테스트됨
  • 0.1%의 임피던스 정확도
  • 신호 체인의 본질적으로 안정적인 작동
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEU6B.PDF (1996 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM637.PDF (412 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM636.PDF (93 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM639.ZIP (888 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFV8.ZIP (602 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM638.PDF (733 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM635.PDF (264 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

BUF634A — 210MHz, 250mA 고속 버퍼

데이터 시트: PDF | HTML
고속 연산 증폭기(GBW ≥ 50MHz)

OPA2810 — 듀얼 채널, 고성능, 27V, 105MHz, RRIO FET 입력 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 LCR Meter Analog Front-End Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 2021. 12. 21