TIDA-060048

차량용 eCall(응급 통화) 오디오 서브시스템 레퍼런스 디자인

TIDA-060048

설계 파일

개요

차량용 응급 통화(eCall) 시스템에 필요한 효율성과 진단 기능으로 인해 녹음 진단, 스피커 진단, 저전력 소비 등의 오디오 서브시스템에 대한 고유한 요구 사항이 발생합니다. 이 설계는 TI의 차량용 2채널 오디오 코덱 및 클래스 D 오디오 증폭기를 eCall 애플리케이션에 사용하는 방법을 보여줍니다. 또한 레퍼런스 설계는 낮은 전력 소비와 효율성, 크고 선명한 오디오 출력, 통합 진단 및 보호 기능 등과 같이 중요한 설계 요소 및 이점을 강조합니다.

특징
  • CISPR 25 클래스 5 복사성 방출 제한 충족
  • 4Ω 부하 출력 전원을 통해 22W 지원
  • 입력 기록 고장 진단 및 보호 기능 통합
  • 스피커 부하 진단 기능 통합
  • TAC5312-Q1에 대한 레지스터 설정 포함
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFC9.PDF (877 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDME53.PDF (489 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDME52.PDF (342 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDME55.ZIP (10272 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGX7.ZIP (1438 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDME54.PDF (2031 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDME51.PDF (660 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 코덱

TAC5312-Q1104dB ADC 114dB DAC, 고전압 입력, 마이크 바이어스 및 진단 기능을 지원하는 차량용 스테레오 오디오 코덱

데이터 시트: PDF | HTML
오토모티브 오디오 증폭기

TAS5441-Q1차량용, 22W, 4.5~18V 아날로그 입력 모노 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR43620-Q1오토모티브 3V-36V, 2A 저 EMI, 저 IQ를 지원하는 동기식 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E007AC 신호 데이터 인터페이스용 듀얼 10pF, ±13V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A52-Q1오토모티브 2A, 낮은 VIN(1.1V), 저잡음, 고정밀, 초저손실(LDO) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive Emergency Call Audio Subsystem Reference Design PDF | HTML 2025. 5. 1