TIDA-080000

TIDA-080000

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 개발자에게 소형 폼 팩터 1080p 디스플레이 서브시스템을 빠르게 구현할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 설계는 TI DLP® Pico™ 0.33인치 TRP 1080p 디스플레이 칩셋을 사용하며, DLP LightCrafter™ 디스플레이 3310 평가 모델(EVM)에서 구현됩니다. 모바일 스마트 TV, 모바일 프로젝터, 디지털 사이니지를 비롯한 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다. 이 설계에는 DLP3310 1080p DMD(디지털 마이크로미러 디바이스), DLPC3437 디스플레이 컨트롤러와 DLPA3000 PMIC 및 LED 드라이버가 통합되어 있습니다.

특징
  • 1920 x 1080 해상도
  • 소형 폼 팩터(5.5 x 5.2 x 2.6인치)
  • 밝기 300 RGB 루멘(6A R, G&B LED)
  • 1080p(DLP3310) 광학 엔진과 HDMI 및 USB 연결을 포함한 소형 PCB 레이아웃
  • DLPDLCR3310EVM 레이아웃에서 사용
  • 19V 입력 및 최대 6A의 및 LED 전류 구동
  • 디스플레이 구성을 사용자 지정할 수 있는 PC 소프트웨어 GUI
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE81.PDF (2164 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRX39.PDF (1785 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRX36.ZIP (189 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX37.ZIP (13061 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEV8.ZIP (7922 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXD9.ZIP (4949 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRX38.ZIP (750 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPA3000 — DLP3010 (0.3 720p) DMD용 DLP® PMIC/LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC3437 — DLP3310(0.33 1080p) DMD를 위한 DLP® 디스플레이 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
휴대용 및 소비자용 DMD

DLP3310 — 0.33인치 1080p DLP® DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Mobile 1080p Display Reference Design Using DLP® 0.33 inch Micromirror Array 2018. 10. 31