TIDA-080001

TIDA-080001

설계 파일

개요

이 3D 스캔 레퍼런스 설계를 사용하면 DLP® 기술을 사용하여 물체에 매우 유연한 패턴을 투사할 수 있는 구조광 삼각 측량 기술을 통해 휴대용 3D 스캐너 및 머신 비전 애플리케이션의 빠른 개발이 가능합니다. 이 설계에서는 DLPC3470 디스플레이 및 조명 컨트롤러와 함께 DLP® Pico™ 0.2인치 TRP WVGA DMD(DLP2010)를 사용합니다. DLP2010의 작은 물리적 크기는 소형 폼 팩터와 저전력이 중요한 휴대용 장비에 매우 적합합니다. 이 레퍼런스 설계에는 3D 스캐닝 설계에 사용되는 다양한 조명 패턴 세트를 생성하는 소프트웨어와 함께 전자 부품 및 광학 부품이 포함된 조명 엔진 설계 예제가 포함되어 있습니다. 700nm~2,500nm 범위의 파장을 수용하는 NIR 조명원에 사용 가능한 DLP2010NIR DMD에서 동일한 전자 제품 설계를 사용할 수도 있습니다. DLP 기술로 가능한 고속 프로그래밍 가능 패턴을 통해 설계자는 3D 카메라, 얼굴 인식 생체 인식, 3D 치과용 스캐너, 로봇 비전 및 공장 자동화와 같은 광범위한 애플리케이션에 유용한 미크론 수준의 해상도로 고속 3D 이미지 재구성을 달성할 수 있습니다.

특징
  • DLPC3470 디스플레이 및 조명 컨트롤러와 완전 통합된 DLPA2005 PMIC/LED 드라이버 포함
  • DLP2010 및 DLP2010NIR 모두를 지원하는 전자 제품 설계 - 가시광선 및 NIR 파장 모두 지원 
  • DLP2010, DLP2010NIR - 유연하고 정밀한 조명 제어가 가능하며 직교 레이아웃으로 구성된 마이크로미터 크기의 854 × 480개 미러 어레이
  • DLP2010EVM-LC 레이아웃에서 사용
  • 카메라 제어를 위한 유연한 트리거를 사용하여 단색 및 RGB 패턴을 표시할 수 있음 
  • 프로그래머블 LED 드라이버(0~650mA)가 있는 생산 준비가 완료된 광학 엔진 포함
  • 조명 엔진에 모든 유형의 패턴을 전송하는 PC 소프트웨어 GUI
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE91.PDF (4254 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRX06.PDF (213 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRX07.ZIP (312 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRX05.ZIP (6214 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEV1A.ZIP (5377 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRX04A.ZIP (585 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPA2005 — DLP2010 및 DLP2010NIR(0.2 WVGA) DMD용 DLP® PMIC/LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC3470 — DLP2010LC DMD(디지털 마이크로미러 디바이스)용 DLP® 컨트롤러

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Small Form-factor Structured Light Pattern Generator Reference Design for Portab 2018. 9. 7