TIDA-080006

TIDA-080006

설계 파일

개요

이 DLP3034-Q1 전자 제품 레퍼런스 설계는 유리 내부에 내장된 인광체 필름을 조명하여 투명 창 디스플레이를 만들 수 있는 DLP 프로젝터를 구동합니다. 인광체 필름은 일반적인 조건에서는 투명하지만, DLP3034-Q1 프로젝터의 405nm 조명으로 여자시키면 다채로운 디스플레이로 바뀝니다.

특징
  • 차량용 등급 DLP3034-Q1 칩셋
  • 405nm LED 조명 지원
  • 전류 제어 LED 드라이버
  • 1개 또는 2개의 LED 컬러 채널 지원
  • 채널당 최대 4A 및 9V 지원
  • 12V 입력
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUER2.PDF (864 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM437.ZIP (456 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM436.ZIP (158 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM439.ZIP (2529 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFR5.ZIP (1315 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM438.ZIP (3273 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM435.ZIP (384 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차체 및 조명 MCU

TMS320F28023-Q1 — 차량용 C2000™ 32비트 MCU - 50MHz, 64KB 플래시

데이터 시트: PDF
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC120-Q1 — DLP3030-Q1 칩셋용 오토모티브 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
내부 디스플레이 DMD

DLP3034-Q1 — DLP® 오토모티브 0.3인치 405nm 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)

데이터 시트: PDF | HTML
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65100-Q1 — 부스트 컨버터, 듀얼 충전 펌프 및 LDO 컨트롤러를 지원하는 차량용 2.7V~5.8V LCD 공급

데이터 시트: PDF | HTML
실시간 디지털 전원 MCU

TMS320F28023 — 50MHz, 64KB 플래시를 지원하는 C2000™ 32비트 MCU

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 405-nm DLP® Automotive Transparent Window Display Electronics Reference Design 2020. 1. 27

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIDA-080004 — 증강 현실 헤드업 디스플레이용 전자 제품 및 LED 드라이버 레퍼런스 설계