TIDA-080007

TIDA-080007

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 DLP5531-Q1 DMD용 제어 보드 설계를 자세히 설명합니다. DLP5531-Q1 DMD는 130만 개 이상 픽셀을 갖춘 공간광 모듈레이터로, 조명을 조향하여 디지털 방식으로 제어되는 조명 분배를 만들 수 있습니다. 이 설계는 구성 요소 수가 줄어들어 공간을 절약하고 비용을 절감하는 단순화된 전력 아키텍처를 보여줍니다. 광학 장치, 입력 비디오 소스 및 컴퓨터 또는 기타 제어 수단과 결합할 경우, 이 설계를 사용하여 어댑티브 드라이빙 빔, 눈부심 방지 빔 조향, 반사 교통 표지 조광, 보행자 조광, 심볼 프로젝션 및 OEM 브랜딩을 시연할 수 있습니다.

특징
  • OpenLDI 비디오 입력
  • 안전한 DMD 주차로 절전 감지
  • 확산 스펙트럼으로 차량용 EMI 요구 사항 지원
  • LED가 LED 조명과 DMD를 동기화하는 신호 활성화
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUES8.PDF (5340 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM191.PDF (576 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM190.PDF (112 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM193.ZIP (4709 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFM3.ZIP (4993 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM192.PDF (3968 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM189.PDF (891 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR36015-Q1 — 4.2V~60V, 1.5A 초소형 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS61170-Q1 — 3V~18V 넓은 입력 범위, 1.2A 부스트 컨버터(2mm x 2mm QFN 패키지, AEC-Q100 인증)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62424-Q1 — ADAS 카메라 애플리케이션용 오토모티브 2.25MHz 고정 VOUT 듀얼 800mA 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

DLPC230-Q1 — DLP553x-Q1 칩셋용 DLP® 오토모티브 DMD(디지털 마이크로미러 디바이스) 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DLP 컨트롤러 및 드라이버

TPS99000-Q1 — DLP553x-Q1 칩셋용 DLP® 시스템 관리 및 조명 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP411-Q1 — 차량용, 원격 및 로컬 온도 센서(N-팩터 및 직렬 저항 보정 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E2U06-Q1 — USB 및 고속 인터페이스를 위한 오토모티브 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±25kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E05U06-Q1 — USB 및 고속 인터페이스를 위한 오토모티브 쿼드 0.5pF, 5.5V, ±12kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
외부 조명 및 프로젝션 DMD

DLP5531A-Q1 — 오토모티브 0.55인치 DLP® 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)

데이터 시트: PDF | HTML
외부 조명 및 프로젝션 DMD

DLP5533A-Q1 — DLP® 오토모티브 0.55인치 디지털 마이크로미러 디바이스(DMD)

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2Q1 — 차량용 30V N채널 NexFET™ 전원 MOSFET

데이터 시트: PDF | HTML
프로토콜/버스 스위치 및 멀티플렉서

SN74CBTLV1G125-Q1 — 차량용 3.3V, 1:1(SPST), 1채널 FET 버스 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

DLP5531Q1EVM — DLP® 차량용 고해상도 헤드라이트 전자 제품 평가 모듈

이 레퍼런스 설계에서는 DLP5531-Q1 DMD용 제어 보드 설계를 자세히 설명합니다. DLP5531-Q1 DMD는 130만 개 이상 픽셀을 갖춘 공간광 모듈레이터로, 조명을 조향하여 디지털 방식으로 제어되는 조명 분배를 만들 수 있습니다. 이 설계는 구성 요소 수가 줄어들어 공간을 절약하고 비용을 절감하는 단순화된 전력 아키텍처를 보여줍니다. 광학 장치, 입력 비디오 소스 및 컴퓨터 또는 기타 제어 수단과 결합할 경우, 이 설계를 사용하여 어댑티브 드라이빙 빔, 눈부심 방지 빔 조향, 반사 교통 표지 조광, 보행자 조광, (...)
EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-080007 — DLP® 차량용 헤드라이트 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

DLP5531Q1EVM — DLP® 차량용 고해상도 헤드라이트 전자 제품 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-080007 — DLP® 차량용 헤드라이트 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 DLP Auto Headlight Reference Design 2019. 9. 24