TIDC-CC3100MODBOOST

TIDC-CC3100MODBOOST

설계 파일

개요

Add Wi-Fi® to any low-cost, low-power microcontroller (MCU) for Internet of Things (IoT) applications using the CC3100 Module BoosterPack (CC3100MODBOOST), which hosts the CC3100 module (CC3100MOD). The CC3100MODBOOST evaluation board contains everything necessary to easily create IoT solutions - security, quick connection, cloud support, support publicly available documentation, E2E support forums and more. It integrates all protocols for Wi-Fi and Internet, greatly minimizing host MCU software requirements. With built-in security protocols, the CC3100MOD solution provides a robust and simple security experience.

특징
  • CC3100MOD Wi-Fi network processor module
    • CC3100 modules are Wi-Fi CERTIFIED® and FCC/IC/CE certified, which can be transferred to end products
  • 2 20-pin stackable connectors (BoosterPack headers) to connect to TI LaunchPads and other BoosterPacks
  • On-board chip antenna with option for U.FL-based testing
  • Power from on-board LDO, using USB or 3.3 V from MCU LaunchPad
  • 3 push buttons
  • Jumper for current measurement with provision to mount 0.1R resistor for measurement with voltmeter
  • 8 Mbit serial flash (M25PX80 from Micron)
  • 40 MHz crystal, 32 KHz crystal, and optional 32 KHz oscillator
  • 2-layer PCB with 6 mil spacing and track width
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRC83.ZIP (81 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRC82.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRC85.ZIP (1363 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC824.ZIP (480 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRC84.ZIP (436 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRC81.PDF (503 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TLV62090 — 3A 고효율 스텝다운 컨버터(3x3mm QFN 패키지)

데이터 시트: PDF | HTML
Wi-Fi 제품

CC3100 — SimpleLink™ 32비트 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 무선 네트워크 프로세서

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

CC3100MODBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3100 module BoosterPack

Add Wi-Fi® to any low-cost, low-power microcontroller (MCU) for Internet of Things (IoT) applications using the CC3100 Module BoosterPack (CC3100MODBOOST), which hosts the CC3100 module (CC3100MOD). The CC3100MODBOOST evaluation board contains everything necessary to easily create IoT solutions - (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDC-CC3100MODBOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 모듈 부스터팩
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

CC3100MODBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3100 module BoosterPack

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDC-CC3100MODBOOST — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100 모듈 부스터팩