TIDEP-0092

TIDEP-0092

설계 파일

개요

TIDEP-0092 레퍼런스 설계는 AWR1642 평가 모듈(EVM)을 사용하는 단거리 레이더(SRR) 애플리케이션을 위한 기반을 제공합니다. 이 설계를 사용하면 최대 80m의 시야 범위에서 최대 90km/h의 속도로 이동하는 물체의 위치(방위각 평면)와 속도를 추정하고 추적할 수 있습니다.  AWR1642는 멀티 모드 레이더로 구성되어 80m 거리의 물체를 추적하는 동시에 20m 거리의 물체에 대한 풍부한 포인트 클라우드도 생성할 수 있어 멀리 있는 차량과 가까운 곳에 있는 작은 장애물도 모두 감지할 수 있습니다. 단거리 레이더용 TI Resource Explorer를 통해 자세히 알아보십시오.

특징
  • SRR 애플리케이션을 위한 단일 칩 FMCW 무선 감지 및 범위 측정(RADAR)
  • 35cm의 범위 해상도로 최대 80m 떨어진 물체(예: 자동차 및 트럭)를 감지하고, 4.3cm의 해상도로 20m 떨어진 물체를 감지 가능
  • 감지된 출력에 대한 클러스터링 및 추적
  • 안테나 시야각 ±60°, 각도 해상도 약 15°
  • mmWave 소프트웨어 개발 키트(SDK)에서 제공하는 고속 푸리에 변환(FFT) 처리 및 감지를 위한 소스 코드
  • AWR1642 EVM으로 설계 데모
  • 레이더 프론트 엔드 및 감지 구성에 대한 자세한 설명
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD36B.PDF (2689 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRQS0.PDF (164 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SPRR251A.ZIP (2943 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQR9.PDF (49 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQS2.ZIP (920 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDE0.ZIP (316 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQS1.PDF (942 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SPRR261A.ZIP (21297 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRQR8.PDF (181 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 mmWave 레이더 센서

AWR1642DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1042HGV-Q1유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP112I²C/SMBus를 지원하는 ±0.5°C 1.4V~-3.6V 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4E004고속 인터페이스용 VCC 핀을 지원하는 쿼드 1.6pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

TM4C1294NCPDT120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A8101-Q1오토모티브 1A, 높은 PSRR, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터, 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A881A, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87524B-Q1AWR 및 IWR MIC용 다중 위상 4MHz, 4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

AWR1642BOOST — AWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor evaluation module

TIDEP-0092 레퍼런스 설계는 AWR1642 평가 모듈(EVM)을 사용하는 단거리 레이더(SRR) 애플리케이션을 위한 기반을 제공합니다. 이 설계를 사용하면 최대 80m의 시야 범위에서 최대 90km/h의 속도로 이동하는 물체의 위치(방위각 평면)와 속도를 추정하고 추적할 수 있습니다.  AWR1642는 멀티 모드 레이더로 구성되어 80m 거리의 물체를 추적하는 동시에 20m 거리의 물체에 대한 풍부한 포인트 클라우드도 생성할 수 있어 멀리 있는 차량과 가까운 곳에 있는 작은 장애물도 모두 감지할 수 있습니다. 단거리 (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0092 단거리 레이더(SRR) 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AWR1642BOOST AWR1642 single-chip 76-GHz to 81-GHz automotive radar sensor evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0092 단거리 레이더(SRR) 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
8개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Short Range Radar Reference Design Using AWR1642 (Rev. B) 2018. 1. 9
사용 설명서 AWR18xx/16xx/14xx/68xx Technical Reference Manual (Rev. E) 2020. 5. 18
애플리케이션 노트 Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A) 2020. 2. 13
애플리케이션 노트 AWR1xx and AWR22xx Data Path Programmer’s Guide (Rev. A) 2020. 2. 13
기술 문서 Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 2017. 10. 25
백서 Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017. 7. 7
애플리케이션 노트 Introduction to the DSP Subsystem in the AWR16xx 2017. 5. 9
백서 AWR1642: 77GHz Radar-on-Chip for Short-Range Radar Applications 2017. 4. 17

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MMWAVE-SDK xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 및 xWR6843용 mmWave 소프트웨어 개발 키트(SDK)