TIDEP-01022

TIDEP-01022

설계 파일

개요

자동차 트렌드는 빠르게 진화하고있으며, 그 결과 차량 내부로 들어오고 이동하며 클라우드로 전송되는 계속 증가하는 데이터를 효율적으로 처리하기 위해 새로운 도메인 및 영역 기반 게이트웨이 아키텍처가 사용되고 있습니다. 올바르게 작동하는 도메인(또는 영역) 게이트웨이는 기능 도메인/영역 내의 ECU와 중앙 집중식 게이트웨이 간의 데이터 이동을 안전하게 지원합니다. 중앙 집중식 게이트웨이는 차량의 수많은 도메인/영역 간에 데이터를 안전하게 이동합니다.

이 TIDEP-01022 차량용 게이트웨이 레퍼런스 설계(GCARD)는 중앙 집중식 도메인 또는 영역 컨트롤러로 사용하기 위한 사용하기 쉬운 8레이어 PCB 세부 설계로, TI의 Jacinto™ 7 DRA821 프로세서를 기반으로 합니다. 이 설계는 OEM 및 계층 1 공급업체가 자동차 분야에서 완전하게 작동하는 DRA821 솔루션을 쉽고 빠르게 만들 수 있는 출발점 역할을 합니다.

DRA821 프로세서는 기존 차량용 연결(LIN 및 CAN)과 PCIe, USB, 4포트 기가비트 이더넷 스위치와 같은 고속 인터페이스 그리고 다수의 안전 및 보안 기능을 통합하는 고성능 이기종 SoC입니다.

이 설계는 온보드 OSPI, eMMC 및 LPDDR4 메모리와 디버그 기능을 지원하는 단일 PMIC(TPS6594x) 전원 아키텍처를 사용합니다. 이 보드에는 이더넷 포트 5개, CAN-FD 포트 10개, LIN 포트 4개, PCIe 커넥터 1개를 포함한 다양한 통신 프로토콜을 보여주고 지원하는 하드웨어 커넥터가 있습니다. SPI, UART, GPIO 및 I²C와 같은 직렬 프로토콜에 쉽게 액세스할 수 있도록 헤더도 포함되어 있습니다.

DRA821 프로세서의 높은 수준의 통합은 시스템 비용을 낮추고 다양한 게이트웨이 사용 사례에서 장치 유용성을 높입니다.

사용 가능한 장치 기능, 주변 기기, 안전 및 보안 기능에 대한 자세한 내용은 DRA821 데이터 매뉴얼을 참조하세요.

특징
  • 차량용 커넥터를 지원하는 통합 이더넷 스위치 및 외부 이더넷 스위치
  • 웨이크업 기능을 사용하여 PCIe, OSPI, eMMC 및 다중 CAN/LIN 어레이에 연결
  • 3200MT/s LPDDR4
  • 조기 CAN 응답
  • TPS6594x를 통해 최적화된 전원 관리
  • 게이트웨이 애플리케이션 스택(AutoSAR)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUEX0A.PDF (606 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDM740.ZIP (227 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM739.PDF (336 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM742.ZIP (3704 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFY2.ZIP (862 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM741.PDF (141 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM738.PDF (892 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

CAN 트랜시버

TCAN1046-Q1 — 오토모티브 고속 듀얼 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5141 — 저 Iq, 넓은 입력 범위의 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62810-Q1 — 2mm x 3mm 습식 플랭크 QFN 패키지로 제공되는 차량용 2.75V~6V, 4A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62810M — -55C 확장된 온도의 2mm x 3mm QFN 패키지로 제공되는 2.75V ~ 6V, 4A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이더넷 PHY

DP83TG720S-Q1 — RGMII 및 SGMII를 지원하는 1000BASE-T1 차량용 이더넷 PHY

데이터 시트: PDF | HTML
LIN 트랜시버

TLIN1022-Q1 — 지배적 상태 시간 초과를 지원하는 듀얼 로컬 상호 연결 네트워크(LIN) 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS22965 — 조정 가능한 상승 시간 및 출력 방전을 지원하는 5.7V, 6A, 16mΩ 부하 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

DRA821U — 네트워킹 및 컴퓨팅을 위한 듀얼 Arm® Cortex®-A72, 4포트 이더넷 및 4레인 PCIe를 갖춘 SoC

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Automotive and IoT Gateway Ref Design Based on the Jacinto DRA821 Processor (Rev. A) PDF | HTML 2020. 12. 30