TIDEP-01034

TIDEP-01034

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 AWRL1432BOOST-BSD 평가 모듈을 사용하여 BSD(엔트리급 사각 지대 감지) 요구 사항을 충족하는 코너 레이더 애플리케이션을 위한 기반을 제공합니다. 이 설계를 통해 사용자는 최대 120m까지 물체의 위치(방위각 평면에서)와 속도를 추정하고 추적할 수 있습니다.

특징
  • 자동차 제조업체는 단일 칩을 사용하여 BSD(엔트리급 사각 지대 감지) 요구 사항을 충족할 수 있습니다
  • 최대 120미터 떨어진 물체(자동차, 트럭 등)를 ±144km/h의 속도로 감지하고 추적합니다.
  • 안테나 방위각 시야 ± 60°, 방위각 분해능 약 20°
  • 데이터 압축, 최대 속도 확장 및 2D 추적을 포함한 AWRL1432 처리 기능 시연
  • 고객 개발 주기 개선(예: 하드웨어 재설계 및 소프트웨어 작업)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUF76.PDF (1171 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMD03.PDF (989 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD02.PDF (203 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMD05.ZIP (14217 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGP6.ZIP (2550 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMD04.PDF (8813 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMD01.PDF (2018 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 mmWave 레이더 센서

AWRL1432 — 단일 칩 저전력 76GHz~81GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML
SBC(시스템 기반 칩)

TCAN4550-Q1 — 통합 CAN FD 컨트롤러 및 트랜시버가 있는 오토모티브 시스템 기반 칩(SBC)

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 평가 모듈

이 레퍼런스 설계는 AWRL1432BOOST-BSD 평가 모듈을 사용하여 BSD(엔트리급 사각 지대 감지) 요구 사항을 충족하는 코너 레이더 애플리케이션을 위한 기반을 제공합니다. 이 설계를 통해 사용자는 최대 120m까지 물체의 위치(방위각 평면에서)와 속도를 추정하고 추적할 수 있습니다.
EVM 사용 설명서: PDF | HTML
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-01034 — mmWave 레이더를 사용한 엔트리 레벨 사각 지대 감지 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 평가 모듈

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-01034 — mmWave 레이더를 사용한 엔트리 레벨 사각 지대 감지 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Entry-level blind spot detection reference design using mmWave radar PDF | HTML 2024. 6. 3