TIDEP-01037

TIDEP-01037

설계 파일

개요

이 설계는 TI의 단일 칩 60GHz 차량용 레이더 센서인 AWRL6432를 기반으로 하는 저전력 소형 폼 팩터 레퍼런스 설계입니다. 이 설계는 높은 RF 성능의 PCB 재료를 사용하며, CPD(어린이 탑승 감지) 및 ID(침입자 감지)와 같은 실내 감지 최종 애플리케이션을 대상으로 합니다. AWRL6432 장치는 머신 러닝 기반 존재 및 감지 알고리즘을 실행하여 차량 탑승자를 감지하고 분류합니다.

특징
  • 12V 차량용 배터리 연결 지원
  • 소형 폼 팩터 설계(18mm × 55mm)
  • 넓은 안테나 FOV(120° × 120°) 및 6.5dBi 피크 게인
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUFC3.PDF (1274 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDMDQ9.PDF (374 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDQ8.PDF (159 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDR1.ZIP (7495 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGU7.ZIP (1177 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDR0.PDF (3292 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDQ7.PDF (799 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 mmWave 레이더 센서

AWRL6432 — 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 오토모티브 mmWave 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN3404-Q1 — 셧다운 및 대기 모드를 지원하는 오토모티브 3.3V CAN FD 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

TPS650365-Q1 — 레이저용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개를 지원하는 차량용 35V PMIC(최대 ASIL-B)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Low-Power In-Cabin Reference Design PDF | HTML 2025. 1. 10