TIDEP-0104

TIDEP-0104

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 DSP가 통합된 AWR1642 단일 칩 mmWave 센서를 차량 도어 및 트렁크의 장애물 감지 센서로 사용하여 넓은 FoV(시야각)에서 장애물/물체를 정확하게 감지할 수 있는 자동 도어 개방 장치 및 지능형 차량용 도어와 같은 애플리케이션을 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 평가 키트에는 방위각(±70°) 및 고도(±40º)에서 더 넓은 FoV 감지를 위한 단일 패키지 안테나와ㅊㅚ대 15m의 감지 범위가 제공되며, 클러스터링이 있는 물체를 고해상도로 감지할 수 있는 레퍼런스 소프트웨어가 장치에 구현되어 있습니다. 감지된 물체를 시각화하기 위한 MATLAB® 기반 GUI 제공

특징
  • 자동 도어 개방 장치 및 차량 도어 장애물 감지와 같은 애플리케이션을 위해 차량 도어 및 트렁크의 장애물 감지를 위한 77GHz mmWave 센서 기술 시연
  • 방위각(±70°) 및 고도(±40°)에서 넓은 FOV 감지
  • mmWave SDK 소프트웨어 개발 키트(MMWAVE-SDK) 기반 처리 및 감지를 위한 소스 코드
  • 검증된 EVM 하드웨어 설계 기반, 빠른 시장 출시 지원 및 즉시 사용 가능한 데모 제공
  • 시각화를 위한 프로세싱 체인 소프트웨어, 알고리즘 및 GUI를 설명하는 설계 가이드
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUE83.PDF (19612 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRXN3.PDF (4988 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRXN5.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXN6.PDF (43 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRXN4.ZIP (5841 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF06.ZIP (1747 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRXN2.PDF (4988 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRXN0.PDF (1125 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRXN1.PDF (1126 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그/정밀 스위치 및 멀티플렉서

TS3A5018 — 3.3V, 2:1(SPDT), 4채널 아날로그 스위치

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 mmWave 레이더 센서

AWR1642 — DSP 및 MCU를 통합하는 단일 칩 76GHz~81GHz 오토모티브 레이더 센서

데이터 시트: PDF | HTML
CAN 트랜시버

TCAN1042HGV-Q1 — 유연한 데이터 전송률을 지원하는 오토모티브 고장 방지 CAN 트랜시버

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 온도 센서

TMP112 — I²C/SMBus를 지원하는 ±0.5°C 1.4V~-3.6V 디지털 온도 센서

데이터 시트: PDF | HTML
범용 MCU

TM4C1294NCPDT — 120MHz, 1MB 플래시, 256KB RAM, USB, ENET MAC+PHY를 지원하는 32비트 Arm Cortex-M4F 기반 MCU

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796 — 활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A8101-Q1 — 오토모티브 1A, 높은 PSRR, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터, 활성화

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7A88 — 1A, 저잡음, 높은 PSRR, 듀얼 채널 조정 가능한 초저 손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티 채널 IC(PMIC)

LP87524B-Q1 — AWR 및 IWR MIC용 다중 위상 4MHz, 4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM4040 — 고정 전압, 45µA, 정밀 마이크로파워 션트 전압 레퍼런스

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 obstacle detection sensor with wide field-of-view (FOV) antenna evaluation module

이 레퍼런스 설계는 DSP가 통합된 AWR1642 단일 칩 mmWave 센서를 차량 도어 및 트렁크의 장애물 감지 센서로 사용하여 넓은 FoV(시야각)에서 장애물/물체를 정확하게 감지할 수 있는 자동 도어 개방 장치 및 지능형 차량용 도어와 같은 애플리케이션을 구현하는 방법을 보여줍니다. 이 평가 키트에는 방위각(±70°) 및 고도(±40º)에서 더 넓은 FoV 감지를 위한 단일 패키지 안테나와ㅊㅚ대 15m의 감지 범위가 제공되며, 클러스터링이 있는 물체를 고해상도로 감지할 수 있는 레퍼런스 소프트웨어가 장치에 구현되어 있습니다. (...)

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0104 — 77-GHz mmWave 센서를 사용한 장애물 감지 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

AWR1642BOOST-ODS — AWR1642 obstacle detection sensor with wide field-of-view (FOV) antenna evaluation module

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP-0104 — 77-GHz mmWave 센서를 사용한 장애물 감지 레퍼런스 설계

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Obstacle Detection Reference Design Using 77-GHz mmWave Sensor 2018. 3. 29

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

소프트웨어 개발 키트(SDK)
MMWAVE-SDK — xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6443 및 xWR6843용 mmWave 소프트웨어 개발 키트(SDK)