TIDEP0011

TIDEP0011

설계 파일

개요

This reference design aims to supply the AVS core supply (CVDD) in the Keystone Multicore DSPs, mainly the C66x series. The C66x series uses SmartReflex technology to enable the DSP to control its supply voltage. In order to meet this requirement, this design combines a Synchronous Buck Converter (TPS56121) with the voltage Programmer for POL (LM10011). The LM10011 accepts a 6-bit or 4-bit VCNTL from the DSP and changes the output voltage of the TPS56121 to what the DSP requires. The LM10011 has a high accuracy (1.0%) accuracy allowing  additional system margin in the remaining power supply components and distribution. For processors which require specific initial startup voltages the LM10011 can be configured to start up at one of 16 selectable currents.

특징
  • 1.0% Output Current Accuracy (0°C to +100°C)
  • 1.25% Output Current Accuracy (–40°C to +125°C)
  • Input Voltage Range: +2.97V to +5.5V
  • Pin Selectable VID Format (6/4 bit)
  • 16 Selectable Start-Up Currents
  • Precision Enable to Support Custom UVLO
  • Tested reference design that includes schematic, design files, bill of materials, and test data.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU393.PDF (1300 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR732.ZIP (18 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC467.ZIP (2172 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR731.PDF (277 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C6671 — 고성능 싱글 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 1GHz

데이터 시트: PDF
오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C6672 — 고성능 듀얼 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최대 1.25GHz

데이터 시트: PDF
오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C6674 — 고성능 쿼드 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최대 1.25GHz

데이터 시트: PDF
오디오 및 레이더 DSP SoC

TMS320C6678 — 고성능 옥토 코어 C66x 고정 및 부동 소수점 DSP - 최대 1.25GHz

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS54320 — 4.5V~17V 입력, 3A 동기 스텝다운 SWIFT™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54521 — 17V 입력, 5A 동기형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

TMS320C6670 — 통신용 4코어 고정 및 부동 소수점 DSP

데이터 시트: PDF
벅 모듈(통합 인덕터)

TPS84320 — 4.5V~14.5V 입력, 3A 동기형 벅, 통합 전원 솔루션

데이터 시트: PDF
정밀 DAC(≤10 MSPS)

LM10011 — 시동 전류 조정 가능 부하 지점 레귤레이터용 1% 정확도의 4/6비트 VID 전압 프로그래머

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8275 Test Results 2014. 6. 13