TIDEP0013

TIDEP0013

설계 파일

개요

The USB 2.0 reference design guidelines are extremely important for designers considering USB2.0 electrical compliance testing. The guidelines are applicable to AM335x and AM437x but also generic to other processors. The approach taken for these guidelines is highly practical, without complex formulas or theory.

특징
  • Sitara AM437x USB 2.0 High-Speed Port with Integrated High-Speed PHY transceiver
  • Data transfer between USB devices with a line/bus speed up to 480 Mbps
  • Best-practice layout design guidelines for High-Speed USB 2.0 layout
  • Complete sub-system reference with schematics, BOM, design files and test data implemented on a fully assembled board developed for testing and validation.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU416.PDF (823 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR800.ZIP (20 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR799.ZIP (315 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDR798.PDF (39 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS630102A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD4S012USB 인터페이스용 15V 내성 Vbus를 지원하는 쿼드 0.8pF, 5.5V, ±10kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2051B0.5A 부하, 2.7-5.5V, 70mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4376Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4377Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4378Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4379Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML

개발 시작하기

하드웨어 개발

평가 보드

TMDXSK437X — AM437x starter kit

The USB 2.0 reference design guidelines are extremely important for designers considering USB2.0 electrical compliance testing. The guidelines are applicable to AM335x and AM437x but also generic to other processors. The approach taken for these guidelines is highly practical, without complex (...)

EVM 사용 설명서: PDF
지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP0012 AM437x를 사용한 VTT 터미네이션 없는 DDR3 레퍼런스 디자인 TIDEP0013 임베디드 USB 2.0 레퍼런스 디자인 TIDEP0016 AM437x을 지원하는 QSPI-NOR 레퍼런스 디자인
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TMDXSK437X AM437x starter kit

close
최신 버전
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDEP0012 AM437x를 사용한 VTT 터미네이션 없는 DDR3 레퍼런스 디자인 TIDEP0013 임베디드 USB 2.0 레퍼런스 디자인 TIDEP0016 AM437x을 지원하는 QSPI-NOR 레퍼런스 디자인

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Embedded USB 2.0 Reference Design Test Data 2014. 6. 20