TIDEP0020

AM437x 분리형 전력 레퍼런스 디자인

TIDEP0020

설계 파일

개요

The Sitara AM437x simplified power sequence feature provides flexibility to power designers. This reference design implementation is a BOM-optimized discrete power solution for the AM437x processor with a minimal number of discrete ICs and basic feature set. The solution represents a baseline of a discrete power solution that can be extended for additional features and capabilities of the AM437x processor.

 

특징
  • Simplified, BOM-optimized discrete power solution for the Sitara AM437x processor.
  • AM437x includes an integrated LDO that simplifies processor power sequencing requirements.
  • Systems without controlled power down can greatly benefit from this feature since the integrated LDO always ensures power up/down sequencing is met for VDDS and VDDSHVx supplies
  • The TLV62565 step down converter provides the 3.3 volt supply and the TLV62080 provides the 1.1 volt supply.
  • Two TLV702xx low drop out regulators (LDOs) provide the 1.5-V and 1.8-V supplies.
  • TLV803M voltage supervisor keeps the processor in reset until all rails are operational and to reset the processor when input power is lost.
  • This design is tested and includes schematics, BOM, design guide, and test data.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRAN2.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRAN3.ZIP (43 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRAN1A.PDF (53 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4377Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV620802x2mm SON 패키지의 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
리셋 및 워치독 IC

TLV803액티브 로우 및 오픈 드레인 리셋 기능을 갖춘 3핀 전압 수퍼바이저(리셋 IC)

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4379Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TLV62565SOT23 패키지의 1.5A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4378Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D 그래픽

데이터 시트: PDF | HTML
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM4376Sitara 프로세서: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV702300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
사용 설명서 Discrete Power Solution for AM437x (Rev. A) 2017. 12. 1