TIDEP0026

TIDEP0026

설계 파일

개요

A single clock source should not be used to drive multiple clock inputs for a high-performance processor device, such as multicore ARM Cortex-A15 based 66AK2Ex and AM5K2Ex processors, since excessive loading, reflections, and noise will negatively impact performance. These can be avoided through the use of a differential clock tree instead of a single clock source. This design demonstrates clock generation for the 66AK2Ex and AM5K2Ex families of KeyStone II ARM A15 + DSP and ARM-only multicore processors by use of a differential clock tree. This design shows a complete clock tree resulting in generation of all clocks needed for SoC cores and interfaces.

특징
  • Differential clock tree for 66AK2Ex and AM5K2Ex multicore ARM Cortex-A15 SoCs
  • Uses CDCM6208 to generate all clocks needed by SoC and peripherals
  • Uses CDCM6208 EVM Control GUI to generate control register values.
  • Complete system reference with schematics, BOM, design files, and HW Design Guide, implemented on the K2E EVM platform for testing and evaluation.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU580.PDF (936 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

TIDRB25.PDF (84 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRB28.PDF (2213 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC686.ZIP (12 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDC685.ZIP (26925 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRB27.ZIP (7495 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRB23.PDF (256 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 및 레이더 DSP SoC

66AK2E05 — 고성능 멀티 코어 DSP+Arm - 4x Arm A15 코어, 1x C66x DSP 코어, NetCP, 10GbE

데이터 시트: PDF
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5K2E02 — Sitara™ 프로세서: 듀얼 Arm Cortex-A15

데이터 시트: PDF
멀티미디어 및 산업용 네트워킹 SoC

AM5K2E04 — Sitara 프로세서: 쿼드 Arm Cortex-A15

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 Reference Clock Generation for 66AK2E0x and AM5K2E0x Design Guide 2014. 10. 8
Third party document K2E EVM Technical Information [eInfochips] 2014. 10. 8
애플리케이션 노트 Hardware Design Guide for KeyStone II Devices 2014. 3. 24